The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
  • Trouver un distributeur
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • KWE11B

Plaque d'extrémité pour KYA04NH4, Couleur: bleu KWE11B

EAN
3250613931797
Conditionnement
10 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Plaque d'extrémité pour KYA04NH4, Couleur: bleu

KWE11B

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires

  • Bloc de jonc­tion traver­sant 1 produit(s) disponible(s)

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

  • Bloc de jonc­tion traver­sant
  • KYA04NH4

    Borne de passage-neutre, 4mm², 800V/32A, 4point de serrage, connection sans vis

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Matières
  • Couleur
    Bleu
  • Code RAL
    5002

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH KWE11B
PDF
Hager Rapport RoHS KWE11B
PDF

Documents

  • Image produit

    Image KWE11B | Hager Belgique

    Image produit KWE11B

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit KWE11B | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit KWE11B

    Plaque d'extrémité pour KYA04NH4, Couleur: bleu

    PDF
Plus de documentation

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique