The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A
    • Bornes QuickConnect
    • KR160B
    EAN
    3250610134016
    Conditionnement
    50 Pièces
    • Bornes QuickConnect
    • Bornes à vis et acces­soires
    • Voir plus

    Contact de pontage, horizontal, 16mm², 2x, connection à vis KR160B

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Contact de pontage, horizontal, 16mm², 2x, connection à vis

    KR160B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      76 A
    Matières
    • Couleur
      Jaune
    Dimen­sions
    • Hauteur
      19,8 mm
    • Largeur
      7,6 mm
    • Profon­deur
      18 mm
    Equi­pe­ment
    • Type de connec­teur/­prise trans­ver­sale
      Connec­teur vertical
    Raccor­de­ment
    • Nombre de bornes reliées
      2

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR160B
    PDF
    RoHS report KR160B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KR160B | Hager Belgique

      Image produit KR160B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KR160B | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit KR160B

      Contact de pontage, horizontal, 16mm², 2x, connection à vis

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KR040B - Contact de pontage, horizontal, 4mm², 2x, connection à vis
      KR040B
      Contact de pontage, horizontal, 4mm², 2x, connection à vis
    • 2
      KR160N - Borne de passage-neutre, 16mm², 690V/76A, connection à vis
      KR160N
      Borne de passage-neutre, 16mm², 690V/76A, connection à vis
    • 3
      KR350L - Borne de passage-phase, 35mm², 500V/125A, connection à vis
      KR350L
      Borne de passage-phase, 35mm², 500V/125A, connection à vis
    • 4
      KR060L - Borne de passage-phase, 6mm², 800V/41A, connection à vis
      KR060L
      Borne de passage-phase, 6mm², 800V/41A, connection à vis
    • 5
      KR040LM - Borne étagée-phase, 4mm², 800V/32A, connection à vis
      KR040LM
      Borne étagée-phase, 4mm², 800V/32A, connection à vis

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique