The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Bornes à ressort et acces­soires
    • KR07SAP
    EAN
    3250610134122
    Conditionnement
    20 Pièces
    • Bornes à ressort et acces­soires

    Plaque d'extrémité pour KR02SI4,KR02SI5 KR07SAP

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Plaque d'extrémité pour KR02SI4,KR02SI5

    KR07SAP

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matières
    • Couleur
      Beige

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    RoHS report KR07SAP
    PDF
    REACH declaration KR07SAP
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KR07SAP | Hager Belgique

      Image produit KR07SAP

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KR07SAP | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit KR07SAP

      Plaque d'extrémité pour KR02SI4,KR02SI5

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KR02SI3 - Borne d'installation,1x passage-neutre/1x passage- phase/1x PE, 2,5mm²,sans vis
      KR02SI3
      Borne d'installation, 1x passage-neutre/1x passage- phase/1x PE, 2, 5mm², sans vis
    • 2
      KR025SPE - Borne de terre, 2,5mm², SNAP-IN
      KR025SPE
      Borne de terre, 2, 5mm², SNAP-IN
    • 3
      KR02BE - Clip de marquage numérotées de 1 à 100 - 5 feuilles de 200 pièces
      KR02BE
      Clip de marquage numérotées de 1 à 100 - 5 feuilles de 200 pièces
    • 4
      KR02EW - Butée d'arrêt 35 mm², sans vis
      KR02EW
      Butée d'arrêt 35 mm², sans vis
    • 5
      KR040SPE - Borne de terre, 4mm², SNAP-IN
      KR040SPE
      Borne de terre, 4mm², SNAP-IN

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique