The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Bornes à vis et acces­soires
    • KR060N
    EAN
    3250610133538
    Conditionnement
    100 Pièces
    • Bornes à vis et acces­soires

    Borne de passage-neutre, 6mm², 800V/41A, connection à vis KR060N

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Borne de passage-neutre, 6mm², 800V/41A, connection à vis

    KR060N

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Plaque d'ex­tré­mité et plaque de sépa­ra­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de jonc­tion porte-­com­po­sant 1 produit(s) disponible(s)
    • Barrette de liaison trans­ver­sale 2 produit(s) disponible(s)
    • Repé­rage 4 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Plaque d'ex­tré­mité et plaque de sépa­ra­tion
    • Bloc de jonc­tion porte-­com­po­sant
    • Barrette de liaison trans­ver­sale
    • Repé­rage
    • KR01AP

      Plaque d'extrémité pour 2, 5-10 mm², Couleur: beige

      0,00 €  / *
    • KR01EW

      Butée d'arrêt 35 mm², connection à vis, Couleur: beige

      0,00 €  / *
    • KR060B

      Contact de pontage, horizontal, 6mm², 2x, connection à vis

      0,00 €  / *
    • KR060B10

      Contact de pontage, horizontal, 6mm², 10x, connection à vis

      0,00 €  / *
    • KR01BE

      Clip de marquage L1, L2, L3, N, PE - 5 feuilles de 200 pcs, cont. 200 pcs chac.

      0,00 €  / *
    • KR02BE

      Clip de marquage numérotées de 1 à 100 - 5 feuilles de 200 pièces

      0,00 €  / *
    • KR03BE

      Clip de marquage numérotées de 101 à 200 - 5 feuilles de 200 pièces

      0,00 €  / *
    • KR04BE

      Clip de marquage non imprimées - 5 feuilles de 200 pièces

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      41 A
    Dimen­sions
    • Hauteur
      47 mm
    • Largeur
      7,9 mm
    • Profon­deur
      56 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 10 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 10 mm²
    Matières
    • Couleur
      Bleu
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      borne à vis

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration KR060N
    PDF
    RoHS report KR060N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KR060N | Hager Belgique

      Image produit KR060N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KR060N | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit KR060N

      Borne de passage-neutre, 6mm², 800V/41A, connection à vis

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-02-03 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-02-03

      PDF
      315,22 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KR040N - Borne de passage-neutre 4mm², 800V/32A, connection à vis
      KR040N
      Borne de passage-neutre 4mm², 800V/32A, connection à vis
    • 2
      KR160N - Borne de passage-neutre, 16mm², 690V/76A, connection à vis
      KR160N
      Borne de passage-neutre, 16mm², 690V/76A, connection à vis
    • 3
      KR040LM - Borne étagée-phase, 4mm², 800V/32A, connection à vis
      KR040LM
      Borne étagée-phase, 4mm², 800V/32A, connection à vis
    • 4
      KR060L - Borne de passage-phase, 6mm², 800V/41A, connection à vis
      KR060L
      Borne de passage-phase, 6mm², 800V/41A, connection à vis
    • 5
      KR160PE - Borne de terre, 16mm², connection à vis
      KR160PE
      Borne de terre, 16mm², connection à vis

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique