The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A
    • Bornes QuickConnect
    • KR025B
    EAN
    3250610133934
    Conditionnement
    50 Pièces
    • Bornes QuickConnect
    • Bornes à vis et acces­soires
    • Voir plus

    Contact de pontage, horizontal, 2,5mm²,2x, connection à vis KR025B

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Contact de pontage, horizontal, 2,5mm²,2x, connection à vis

    KR025B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      32 A
    Matières
    • Couleur
      Jaune
    Dimen­sions
    • Hauteur
      9,1 mm
    • Largeur
      7 mm
    • Profon­deur
      18 mm
    Equi­pe­ment
    • Type de connec­teur/­prise trans­ver­sale
      Connec­teur vertical
    Raccor­de­ment
    • Nombre de bornes reliées
      2

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR025B
    PDF
    RoHS report KR025B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KR025B | Hager Belgique

      Image produit KR025B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KR025B | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit KR025B

      Contact de pontage, horizontal, 2,5mm²,2x, connection à vis

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KR02EW - Butée d'arrêt 35 mm², sans vis
      KR02EW
      Butée d'arrêt 35 mm², sans vis
    • 2
      KR160N - Borne de passage-neutre, 16mm², 690V/76A, connection à vis
      KR160N
      Borne de passage-neutre, 16mm², 690V/76A, connection à vis
    • 3
      KR350L - Borne de passage-phase, 35mm², 500V/125A, connection à vis
      KR350L
      Borne de passage-phase, 35mm², 500V/125A, connection à vis
    • 4
      KR060L - Borne de passage-phase, 6mm², 800V/41A, connection à vis
      KR060L
      Borne de passage-phase, 6mm², 800V/41A, connection à vis
    • 5
      KR02BE - Clip de marquage numérotées de 1 à 100 - 5 feuilles de 200 pièces
      KR02BE
      Clip de marquage numérotées de 1 à 100 - 5 feuilles de 200 pièces

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique