The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Répar­ti­teurs
    • KJ15NB
    EAN
    3250613803681
    Conditionnement
    1 pièce
    • Répar­ti­teurs

    Supplémentaire -15, points de connexion, 125A N-rail KJ15NB

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Supplémentaire -15, points de connexion, 125A N-rail

    KJ15NB

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Module de distri­bu­tion pour bornes 3 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 3 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Module de distri­bu­tion pour bornes
    • KJ160A

      Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70² / 3x 10-35² / 8x 2, 5-25² par phase

      0,00 €  / *
    • KJ125B

      Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35² / 3x 6-35² / 11x 1, 5-16² par phase

      0,00 €  / *
    • KJ100A

      Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2, 5-25² / 5x 1, 5-16² par phase

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • KJ160A

      Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70² / 3x 10-35² / 8x 2, 5-25² par phase

      0,00 €  / *
    • KJ125B

      Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35² / 3x 6-35² / 11x 1, 5-16² par phase

      0,00 €  / *
    • KJ100A

      Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2, 5-25² / 5x 1, 5-16² par phase

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      35 mm
    • Largeur
      25 mm
    • Profon­deur
      155 mm
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      125 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration KJ15NB
    PDF
    RoHS report KJ15NB
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KJ15NB | Hager Belgique

      Image produit KJ15NB

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KJ15NB | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit KJ15NB

      Supplémentaire -15, points de connexion, 125A N-rail

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-11 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-11

      PDF
      274,85 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KJ160A - Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70² / 3x 10-35² / 8x 2,5-25² par phase
      KJ160A
      Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70² / 3x 10-35² / 8x 2, 5-25² par phase
    • 2
      KJ100A - Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2,5-25² / 5x 1,5-16² par phase
      KJ100A
      Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2, 5-25² / 5x 1, 5-16² par phase
    • 3
      KJ125B - Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35² / 3x 6-35² / 11x 1,5-16² par phase
      KJ125B
      Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35² / 3x 6-35² / 11x 1, 5-16² par phase
    • 4
      KJ02AN - Bloc de répartition 250A a. couvercle 1p. 1x25-95²/1x1,5-35²/4x1,5-10²/8x1,5-16²
      KJ02AN
      Bloc de répartition 250A a. couvercle 1p. 1x25-95²/1x1, 5-35²/4x1, 5-10²/8x1, 5-16²
    • 5
      KJ02E - Bloc de répar. 125A 4p.L1-L3 1x6-25²/2x4-10²/5x1,5-6²,N 1x6-25²/6x4-10²/4x1,5-6²
      KJ02E
      Bloc de répar. 125A 4p.L1-L3 1x6-25²/2x4-10²/5x1, 5-6², N 1x6-25²/6x4-10²/4x1, 5-6²

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique