The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Commu­ta­teurs et inver­seurs de source
    • Acces­soires inver­seurs de source
    • HZI006
    EAN
    3250613133597
    Conditionnement
    1 pièce
    • Inter­rup­teurs rota­tifs
    • Acces­soires inver­seurs de source
    • Voir plus

    Poignée noire COS 800-1600A HZI006

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Poignée noire COS 800-1600A

    HZI006

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Plas­tron, porte
    • Cade­nas­sable
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Sans halogène Oui

    Documents

    • Image produit

      Image HZI006 | Hager Belgique

      Image produit HZI006

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HZI006 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit HZI006

      Poignée noire COS 800-1600A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image External handle for switch 800 to 1600A | Hager Belgique

      External handle for switch 800 to 1600A

      Guide d'installation zh-CN, en-GB 2019-11-14

      PDF
      760,39 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HZC106 - Axe 320 mm pour appareillage de 800 à 1600A
      HZC106
      Axe 320 mm pour appareillage de 800 à 1600A
    • 2
      HZ160 - Contact auxiliaire 1NO+1NC pour 125 A 630A
      HZ160
      Contact auxiliaire 1NO+1NC pour 125 A 630A
    • 3
      HZC105 - Axe 200 mm pour appareillage de 800 à 1800A
      HZC105
      Axe 200 mm pour appareillage de 800 à 1800A
    • 4
      HZI003 - Poignée noire pour app 800-1600A
      HZI003
      Poignée noire pour app 800-1600A
    • 5
      HZI205 - Ecran de protection plage 1600A 4P
      HZI205
      Ecran de protection plage 1600A 4P

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique