The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Disjonc­teurs et inter­rup­teurs de tête
    • Acces­soires boîtiers moulés
    • HYH021H
    EAN
    3250613235192
    Conditionnement
    1 pièce
    • Acces­soires boîtiers moulés

    Cache bornes 3P PW1600 HYH021H

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Cache bornes 3P PW1600

    HYH021H

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      3P

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-10-17
    PDF
    417,89 kB
    Déclaration REACH HYH021H
    PDF
    Rapport RoHS HYH021H
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HYH021H | Hager Belgique

      Image produit HYH021H

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HYH021H | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit HYH021H

      Cache bornes 3P PW1600

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi de-DE, en-GB, fr-FR, nl-NL, it-IT, pt-PT, es-ES 2026-05-19 | Hager Belgique

      Mode d'emploi de-DE, en-GB, fr-FR, nl-NL, it-IT, pt-PT, es-ES 2026-05-19

      PDF
      12,85 MB
    • Guide d'installation

      Image Manuel d'installation rapide | Hager Belgique

      Manuel d'installation rapide

      h3+ PW1600 Disjoncteurs boitiers moulés 630A à 1600A

      PDF
      25,64 MB
    • Manuel

      Image Catalogue technique | Hager Belgique

      Catalogue technique

      h3+ PW1600 Disjoncteurs boitiers moulés 630A à 1600A

      PDF
      37,95 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HWX021HSA - Bobine à émission 48-60V AC/DC (SH)
      HWX021HSA
      Bobine à émission 48-60V AC/DC (SH)
    • 2
      HYS131H - Connexions arrière pour P160 3P (63-160A)
      HYS131H
      Connexions arrière pour P160 3P (63-160A)
    • 3
      HWX033HSA - Bobine à manque de tension 200-250V AC/DC (UV)
      HWX033HSA
      Bobine à manque de tension 200-250V AC/DC (UV)
    • 4
      HWX020HSA - Bobine à émission 24-30V AC/DC (SH)
      HWX020HSA
      Bobine à émission 24-30V AC/DC (SH)
    • 5
      HYS132H - Connexions arrière pour P160 4P (63-160A)
      HYS132H
      Connexions arrière pour P160 4P (63-160A)

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique