The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Disjonc­teurs et inter­rup­teurs de tête
    • Acces­soires boîtiers moulés
    • HWY970H
    EAN
    3250613233198
    Conditionnement
    1 pièce
    • Acces­soires boîtiers moulés

    Capteur externe de courant de neutre 400…1600A HW1 (ENCT) HWY970H

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Capteur externe de courant de neutre 400…1600A HW1 (ENCT)

    HWY970H

    • Accessoires
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Produits compatibles

    • Produits liés 16 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • HEQ800JR

      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ PW1600 LSI 3P3D 800A 70kA FTC

      0,00 €  / *
    • HEQ800NR

      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ PW1600 Energy LSIG 3P3D 800A 70kA FTC

      0,00 €  / *
    • HEQ970JR

      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ PW1600 LSI 3P3D 1000A 70kA FTC

      0,00 €  / *
    • HEQ970NR

      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ PW1600 Energy LSIG 3P3D 1000A 70kA FTC

      0,00 €  / *
    • HEQ980JR

      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ PW1600 LSI 3P3D 1250A 70kA FTC

      0,00 €  / *
    • HEQ980NR

      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ PW1600 Energy LSIG 3P3D 1250A 70kA FTC

      0,00 €  / *
    • HEQ990JR

      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ PW1600 LSI 3P3D 1600A 70kA FTC

      0,00 €  / *
    • HEQ990NR

      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ PW1600 Energy LSIG 3P3D 1600A 70kA FTC

      0,00 €  / *
    • HMQ800JR

      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ PW1600 LSI 3P3D 800A 50kA FTC

      0,00 €  / *
    • HMQ800NR

      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ PW1600 Energy LSIG 3P3D 800A 50kA FTC

      0,00 €  / *
    • HMQ970JR

      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ PW1600 LSI 3P3D 1000A 50kA FTC

      0,00 €  / *
    • HMQ970NR

      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ PW1600 Energy LSIG 3P3D 1000A 50kA FTC

      0,00 €  / *
    • HMQ980JR

      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ PW1600 LSI 3P3D 1250A 50kA FTC

      0,00 €  / *
    • HMQ980NR

      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ PW1600 Energy LSIG 3P3D 1250A 50kA FTC

      0,00 €  / *
    • HMQ990JR

      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ PW1600 LSI 3P3D 1600A 50kA FTC

      0,00 €  / *
    • HMQ990NR

      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ PW1600 Energy LSIG 3P3D 1600A 50kA FTC

      0,00 €  / *

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-06-21
    PDF
    426,19 kB
    Hager REACH declaration HWY970H
    PDF
    Hager RoHS report HWY970H
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HWY970H | Hager Belgique

      Image produit HWY970H

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HWY970H | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit HWY970H

      Capteur externe de courant de neutre 400…1600A HW1 (ENCT)

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2024-05-29 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2024-05-29

      PDF
      12,66 MB
    • Guide d'installation

      Image Consignes de sécurité | Hager Belgique

      Consignes de sécurité

      -

      PDF
      159,14 kB
      Image Manuel d’installation | Hager Belgique

      Manuel d’installation

      hw+ Disjoncteurs ouverts HW1

      PDF
      56,16 MB
    • Manuel

      Image Catalogue technique | Hager Belgique

      Catalogue technique

      h3+ PW1600 Disjoncteurs boitiers moulés 630A à 1600A

      PDF
      37,95 MB
      Image Catalogue technique | Hager Belgique

      Catalogue technique

      hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,96 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-01-18

      PDF
      984,25 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04

      PDF
      413,59 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HWY950HSA - Connecteur d'auxiliaire type A 6/3 pour AX, MO, FS, RTC, UV, SH, CC
      HWY950HSA
      Connecteur d'auxiliaire type A 6/3 pour AX, MO, FS, RTC, UV, SH, CC
    • 2
      HWX033HSA - Bobine à manque de tension 200-250V AC/DC (UV)
      HWX033HSA
      Bobine à manque de tension 200-250V AC/DC (UV)
    • 3
      HWX020HSA - Bobine à émission 24-30V AC/DC (SH)
      HWX020HSA
      Bobine à émission 24-30V AC/DC (SH)
    • 4
      HWX021HSA - Bobine à émission 48-60V AC/DC (SH)
      HWX021HSA
      Bobine à émission 48-60V AC/DC (SH)
    • 5
      HYS131H - Connexions arrière pour P160 3P (63-160A)
      HYS131H
      Connexions arrière pour P160 3P (63-160A)

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique