The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Commu­ta­teurs et inver­seurs de source
    • Inver­seurs de source moto­risés
    • HIC420G
    EAN
    3250613131777
    Conditionnement
    1 pièce
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Inver­seurs de source moto­risés

    Commutateur motorisé auto 4P 200A HIC420G

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Commutateur motorisé auto 4P 200A

    HIC420G

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Acces­soires pour connec­tique basse tension 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Acces­soires pour connec­tique basse tension
    • HZI410

      Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxx 125-160-200A

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      380 - 415 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      200 A
    • Courant court-­cir­cuit Icc avec fusible gI-gG
      50 kA
    Puis­sance
    • Puis­sance d'em­ploi à 400 V AC AC1
      131000 W
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type de boitier
      Produit complet
    Compa­ti­bi­lité
    • convient pour leRail DIN
      Non
    • Convient au tableau de distri­bu­tion
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Platine de fixa­tion
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Alarmes, Mesure élec­trique, État marche/arrêt
    • Formats de données
      MODBUS (RTU)
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      10 KB - 100 KB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Non
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Non

    Documents

    • Image produit

      Image HIC420G | Hager Belgique

      Image produit HIC420G

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HIC420G | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit HIC420G

      Commutateur motorisé auto 4P 200A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image QuickStart HIC4xxG 125-630A EN | Hager Belgique

      QuickStart HIC4xxG 125-630A EN

      Guide d'installation International 2021-09-02

      PDF
      3,75 MB
      Image QuickStart HIC4xxG 125-630A FR | Hager Belgique

      QuickStart HIC4xxG 125-630A FR

      Guide d'installation fr-FR 2021-09-02

      PDF
      3,76 MB
      Image QuickStart HIC4xxG 125-630A NL | Hager Belgique

      QuickStart HIC4xxG 125-630A NL

      Guide d'installation nl-NL 2021-09-02

      PDF
      4,23 MB
    • Guide de démarrage utilisateur final

      Image ID1_MOTEUR-CONTROLLEUR-ATS_6LE002560Aa | Hager Belgique

      ID1_MOTEUR-CONTROLLEUR-ATS_6LE002560Aa

      Notice pour pièces de rechanges pour commutateurs motorisés

      PDF
      5,28 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HIC440G - Commutateur motorisé auto 4P 400A
      HIC440G
      Commutateur motorisé auto 4P 400A
    • 2
      HIC463G - Commutateur motorisé auto 4P 630A
      HIC463G
      Commutateur motorisé auto 4P 630A
    • 3
      HIC410A - Commutateur motorisé 4P 100A 230-400V
      HIC410A
      Commutateur motorisé 4P 100A 230-400V
    • 4
      HIC416A - Commutateur motorisé 4P 160A 230-400V
      HIC416A
      Commutateur motorisé 4P 160A 230-400V
    • 5
      HIC412G - Commutateur motorisé auto 4P 125A
      HIC412G
      Commutateur motorisé auto 4P 125A

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique