The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes de câblage
    • Goulottes de câblage sans halo­gène
    • HA740030
    EAN
    4012740859868
    Conditionnement
    40 Mètres
    • Goulottes de câblage sans halo­gène

    Goulotte de câblage sans halogene HA7 40x30mm gris clair HA740030

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Goulotte de câblage sans halogene HA7 40x30mm gris clair

    HA740030

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Manchon entre­toise 2 produit(s) disponible(s)
    • Pince à riveter 3 produit(s) disponible(s)
    • Rondelle colle­rette 1 produit(s) disponible(s)
    • Cisaille pour goulotte 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Manchon entre­toise
    • Pince à riveter
    • Rondelle colle­rette
    • Cisaille pour goulotte
    • M51592

      Rondelle pour goulotte de câblage en PVC 12mm noir

      0,00 €  / *
    • M5159

      Rondelle pour goulotte de câblage en PVC 20mm noir

      0,00 €  / *
    • L5264SCHW

      Outil de pose pour rivet L5067 noir

      0,00 €  / *
    • L5263ROT

      Outil de pose pour rivet L5123 rouge

      0,00 €  / *
    • L5262GRAU

      Outil de pose pour rivet L5085 gris pierre

      0,00 €  / *
    • M5164

      Rondelle à collerette en polyethylene pour vis M4-M5

      0,00 €  / *
    • L5561

      Pince coupe moulure avec longeur de coupe 85mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      40 mm
    • Largeur
      30 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Largeur de la fente
      6 mm
    • Largeur de la fente
      6,50 mm
    • Section inté­rieure / utile
      669 - 669 mm²
    Equi­pe­ment
    • Livré avec le couvercle
      Oui
    Matières
    • Matière
      PC-ABS
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Fonc­tions
    • Autoex­tin­guible
      Oui
    Archi­tec­ture
    • Flexible
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Paroi laté­rale
      Avec fente
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis, Montage par rivet
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Platine de fixa­tion
    Courant élec­trique
    • Résiste aux courants de fuite
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP International 2022-01-10
    PDF
    221,80 kB
    Hager déclaration REACH HA740030
    PDF
    Hager Rapport RoHS HA740030
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HA740030 | Hager Belgique

      Image produit HA740030

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HA740030 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit HA740030

      Goulotte de câblage sans halogene HA7 40x30mm gris clair

      PDF
    • Fichiers STEP

      Image Step Model HA740030 | Hager Belgique

      Step Model HA740030

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      833,93 kB
    • Fiche technique produit

      Image Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager Belgique

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Fiche technique produit en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Image Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager Belgique

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Fiche technique produit de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,50 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HA70252 - Couvercle pour HA7 40/60/80x25 gris clair
      HA70252
      Couvercle pour HA7 40/60/80x25 gris clair
    • 2
      HA70402 - Couvercle pour HA7 largeur 40  gris clair
      HA70402
      Couvercle pour HA7 largeur 40 gris clair
    • 3
      HA70802 - Couvercle pour HA7 largeur 80  gris clair
      HA70802
      Couvercle pour HA7 largeur 80 gris clair
    • 4
      HA780100 - Goulotte de câblage HA7 80x100  gris clair
      HA780100
      Goulotte de câblage HA7 80x100 gris clair
    • 5
      HA780120 - Goulotte de câblage HA7 80x120  gris clair
      HA780120
      Goulotte de câblage HA7 80x120 gris clair

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique