The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes de câblage
    • Goulottes de câblage sans halo­gène
    • HA70302
    EAN
    4012740859813
    Conditionnement
    40 Mètres
    • Goulottes de câblage sans halo­gène

    Couvercle pour HA7 largeur 30, gris clair HA70302

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Couvercle pour HA7 largeur 30, gris clair

    HA70302

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      30 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Largeur du couvercle
      30 mm
    • Produit compa­tible avec
      HA7 40x30, HA7 60x30, HA7 80x30, HA7 100x30

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP International 2022-01-10
    PDF
    221,80 kB
    Hager déclaration REACH HA70302
    PDF
    Hager Rapport RoHS HA70302
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HA70302 | Hager Belgique

      Image produit HA70302

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HA70302 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit HA70302

      Couvercle pour HA7 largeur 30, gris clair

      PDF
    • Fiche technique produit

      Image Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager Belgique

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Fiche technique produit en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Image Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager Belgique

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Fiche technique produit de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,50 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HA760030 - Goulotte de câblage sans halogene HA7 60x30mm gris clair
      HA760030
      Goulotte de câblage sans halogene HA7 60x30mm gris clair
    • 2
      HA725025 - Goulotte de câblage sans halogene HA7 25x25mm gris clair
      HA725025
      Goulotte de câblage sans halogene HA7 25x25mm gris clair
    • 3
      HA725040 - Goulotte de câblage sans halogene HA7 25x40mm gris clair
      HA725040
      Goulotte de câblage sans halogene HA7 25x40mm gris clair
    • 4
      HA780060 - Goulotte de câblage HA7 80x60  gris clair
      HA780060
      Goulotte de câblage HA7 80x60 gris clair
    • 5
      HA760040 - Goulotte de câblage HA7 60x40  gris clair
      HA760040
      Goulotte de câblage HA7 60x40 gris clair

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique