The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
    • Acces­soires pour solu­tions murales
    • GT55X9
    EAN
    14012740033623
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Acces­soires pour solu­tions murales
    • Goulottes GT/G­TA/GTH
    • Voir plus

    Eclisses pour goulotte d'installation GT45 PVC GT55X9

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Eclisses pour goulotte d'installation GT45 PVC

    GT55X9

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      52 mm
    Matières
    • Matière
      Poly­sty­rène (PS)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Blanc
    Equi­pe­ment
    • Avec péréqua­tion poten­tielle
      Non
    • Produit compa­tible avec
      GT 55x55, GT 55x90, GT 55x130, GT 55x160, GT 55x190, GTH 55x90, GTH 55x130, GTH 55x160

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Install. trunking GT45 55x130 tw (English )
    PDF
    422,05 kB
    REACH declaration GT55X9
    PDF
    RoHS report GT55X9
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GT55X9 | Hager Belgique

      Image produit GT55X9

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GT55X9 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit GT55X9

      Eclisses pour goulotte d'installation GT45 PVC

      PDF
    • Outil

      Image Cable Management Revit Plugin | Hager Belgique

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      329,39 kB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-24

      PDF
      295,06 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      M1043 - Cloison pour BR/N/A/S-système de goulotte avec C-profil en PVC
      M1043
      Cloison pour BR/N/A/S-système de goulotte avec C-profil en PVC
    • 2
      L4253BCHR - Clip pour goulotte BR/A/S couvercle 80mm en tôle d'acier chromaté
      L4253BCHR
      Clip pour goulotte BR/A/S couvercle 80mm en tôle d'acier chromaté
    • 3
      G2401 - Mise à la terre universel de goulotte de parapet BRS avec couv. 80mm en acier
      G2401
      Mise à la terre universel de goulotte de parapet BRS avec couv. 80mm en acier
    • 4
      L5802 - Kit de terre pour BRA et BRAN 70x110mm pour socle et couvercle
      L5802
      Kit de terre pour BRA et BRAN 70x110mm pour socle et couvercle
    • 5
      GBD501009 - Jonction pour GBD 50x100mm en polystyrène
      GBD501009
      Jonction pour GBD 50x100mm en polystyrène

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique