The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Répar­ti­teurs pour énergie et données
    • Acces­soires de connexion
    • GKWAD03025
    EAN
    4012740986816
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Acces­soires de connexion

    Câble ruban Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, noir GKWAD03025

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Câble ruban Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, noir

    GKWAD03025

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3
    Tension
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      250 V
    • Tension nomi­nale
      230 - 250 V
    • Surten­sion tran­si­toire
      4 kV
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      20 A
    Câble
    • Diamètre du câble
      10 mm
    • Longueur de câble
      2,5 m
    • Conduc­teur résis­tant à une tempé­ra­ture continue jusqu'à
      70 °C
    Dimen­sions
    • Longueur
      2500 mm
    Raccor­de­ment
    • Section du conduc­teur
      2,50 - 2,50 mm²
    • Type de connec­tion / prise
      Wago Winsta
    Connec­ti­vité
    • Nombre de fils
      3
    Plas­tron, porte
    • Cade­nas­sable
      Oui
    Equi­pe­ment
    • Codage méca­nique
      Oui
    • Type kabel zijde 1
      Jack
    • Type kabel zijde 2
      Prise
    • Type de câble
      H05VV-F
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      3
    Matières
    • Couleur
      Noir
    • Couleur de l'in­sert de contact
      Blanc
    Puis­sance
    • Charge d'in­cendie
      1,28 kWh
    Valeur de résis­tance
    • Résis­tance de conti­nuité
      1 mΩ

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH GKWAD03025
    PDF
    Hager Rapport RoHS GKWAD03025
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GKWAD03025 | Hager Belgique

      Image produit GKWAD03025

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GKWAD03025 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit GKWAD03025

      Câble ruban Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, noir

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB 2026-05-29 | Hager Belgique

      Guide d'installation en-GB 2026-05-29

      PDF
      16,02 MB
      Image Guide d'installation en-GB 2026-05-29 | Hager Belgique

      Guide d'installation en-GB 2026-05-29

      PDF
      6,46 MB
      Image Guide d'installation en-GB 2026-05-29 | Hager Belgique

      Guide d'installation en-GB 2026-05-29

      PDF
      11,29 MB
    • Certificat du produit

      Image Declaration_of_conformity_TEH_T082A | Hager Belgique

      Declaration_of_conformity_TEH_T082A

      Certificat du produit International 2020-04-06

      PDF
      105,55 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      G4713 - Connecteur de sortie, 3 poles
      G4713
      Connecteur de sortie, 3 poles
    • 2
      GKWGS6 - Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 180° WIELAND GST18 3pol
      GKWGS6
      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 180° WIELAND GST18 3pol
    • 3
      GKWGM6 - Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 0° WIELAND GST18 3pol
      GKWGM6
      Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 0° WIELAND GST18 3pol
    • 4
      GKWAD03006 - Câble ruban Winsta, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, noir
      GKWAD03006
      Câble ruban Winsta, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, noir
    • 5
      G4703 - Connecteur d'entrée, 3 poles
      G4703
      Connecteur d'entrée, 3 poles

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique