The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
    • Goulottes pour appa­reillage 45 mm
    • GBD5016109011
    EAN
    4012740856317
    Conditionnement
    8 Mètres
    • Goulottes pour appa­reillage 45 mm

    Goulotte 3 compartiments GBD 50x160 noire GBD5016109011

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Goulotte 3 compartiments GBD 50x160 noire

    GBD5016109011

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

  • Plus d’accessoires (8)
    • Boite d'ap­pa­reillage pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Cloison pour goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de jonc­tion pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle exté­rieur pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle plat pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Embout pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Boite d'ap­pa­reillage pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Cloison pour goulotte
    • Pièce de jonc­tion pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Angle exté­rieur pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Angle plat pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Embout pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Pièce en T pour goulotte
    • Jonc­tion pour goulotte murale
    • L4760

      Support pour apparareillage modulaire

      0,00 €  / *
    • GBD50P

      Cloison pour GBD(A) en PVC en blanc pur

      0,00 €  / *
    • GBDCLIP9011

      Cache-découpes pour GBD en ABS en noir graphite

      0,00 €  / *
    • GBD5016139011

      Angle extérieur pour GBD 56x162mm en ABS en noir graphite

      0,00 €  / *
    • GBD5016159011

      Angle plat pour GBD 50161 noir

      0,00 €  / *
    • GBD5016169011

      Embout pour GBD 50161 noir

      0,00 €  / *
    • GBD5016189011

      Té pour GBD 50161 noir

      0,00 €  / *
    • GBA50X9

      Jonction pour GBA en acier galvanisé

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      54 mm
    • Largeur
      162 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Section inté­rieure / utile
      5360 - 5360 mm²
    Plas­tron, porte
    • Nombre de couvercles
      3
    • Largeur de couver­ture 1
      45 mm
    • Largeur de couver­ture 2
      45 mm
    • Largeur de couver­ture 3
      45 mm
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispo­si­tifs)
      30
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      57
    Compa­ti­bi­lité
    • Format compa­tible avec l'ins­tal­la­tion du dispo­sitif
      Direct 45 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Perfo­ra­tion de socle
      Oui
    Matières
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Noir graphite
    • Code RAL
      9011
    Connec­ti­vité
    • Acces­soires d'ali­gne­ment goulotte
      Eclisses comme réfé­rences sépa­rées
    Equi­pe­ment
    • Éclisses incluses
      Non
    • Nombre d'agrafes par mètre
      0
    • Avec film de protec­tion
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    Déclaration REACH GBD5016109011
    PDF
    Rapport RoHS GBD5016109011
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GBD5016109011 | Hager Belgique

      Image produit GBD5016109011

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GBD5016109011 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit GBD5016109011

      Goulotte 3 compartiments GBD 50x160 noire

      PDF
    • Annexe produit

      Image Annexe produit en-GB 2025-07-21 | Hager Belgique

      Annexe produit en-GB 2025-07-21

      PDF
      193,51 kB
    • Licence du produit

      Image Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager Belgique

      Product_Licence_NF004_1077_GBD

      Licence du produit International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      325,77 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GBA5008519016 - Socle goul install Alu 50085 blanc
      GBA5008519016
      Socle goul install Alu 50085 blanc
    • 2
      GBD5013109011 - Goulotte 2 compartiments GBD 50x130 noire
      GBD5013109011
      Goulotte 2 compartiments GBD 50x130 noire
    • 3
      GBA50X9 - Jonction pour GBA en acier galvanisé
      GBA50X9
      Jonction pour GBA en acier galvanisé
    • 4
      GBD5016109016 - Goulotte 3 compartiments GBD 50x160 blanc
      GBD5016109016
      Goulotte 3 compartiments GBD 50x160 blanc
    • 5
      GBA501311ALU - Socle goul install Alu 50131,anodisé.
      GBA501311ALU
      Socle goul install Alu 50131, anodisé.

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique