The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
    • Goulottes pour appa­reillage 45 mm
    • GBD500506ALU
    EAN
    4012740023375
    Conditionnement
    1 pièce
    • Goulottes pour appa­reillage 45 mm

    Embout pour GBD(A) 54x54mm en ABS aluminium GBD500506ALU

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Embout pour GBD(A) 54x54mm en ABS aluminium

    GBD500506ALU

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      54 mm
    • Largeur
      54 mm
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Oui
    Matières
    • Matière
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Alumi­nium
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Montage à clipser
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Produit compa­tible avec
      GBA 50x50

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    Déclaration REACH GBD500506ALU
    PDF
    Rapport RoHS GBD500506ALU
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GBD500506ALU | Hager Belgique

      Image produit GBD500506ALU

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GBD500506ALU | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit GBD500506ALU

      Embout pour GBD(A) 54x54mm en ABS aluminium

      PDF
    • Licence du produit

      Image Product_Licence_NF004_1075_GBA | Hager Belgique

      Product_Licence_NF004_1075_GBA

      Licence du produit International 2021-02-12

      PDF
      996,55 kB
      Image Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager Belgique

      Product_Licence_NF004_1077_GBD

      Licence du produit International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      300,51 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GBA500501ALU - Socle goul.d'install. Alu 50050,anodisé
      GBA500501ALU
      Socle goul.d'install. Alu 50050, anodisé
    • 2
      GBD5013109011 - Goulotte 2 compartiments GBD 50x130 noire
      GBD5013109011
      Goulotte 2 compartiments GBD 50x130 noire
    • 3
      GBA50X9 - Jonction pour GBA en acier galvanisé
      GBA50X9
      Jonction pour GBA en acier galvanisé
    • 4
      GBD5016159016 - Angle plat pour GBD 50x160mm en ABS en blanc
      GBD5016159016
      Angle plat pour GBD 50x160mm en ABS en blanc
    • 5
      GBD501615ALU - Angle plat pour GBD(A) 65x200mm en ABS aluminium
      GBD501615ALU
      Angle plat pour GBD(A) 65x200mm en ABS aluminium

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique