The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
    • Goulottes pour appa­reillage 45 mm
    • GBD5005009011
    EAN
    4012740856270
    Conditionnement
    16 Mètres
    • Goulottes pour appa­reillage 45 mm

    Goul. Installat. GBD 50050, noire GBD5005009011

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Également disponible en

    Largeur
    134 mm
    134 mm
    54 mm
    54 mm

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Goul. Installat. GBD 50050, noire

    GBD5005009011

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Boite d'ap­pa­reillage pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Cloison pour goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Embout pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de jonc­tion pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Boite d'ap­pa­reillage pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Cloison pour goulotte
    • Embout pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Pièce de jonc­tion pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • L4760

      Support pour apparareillage modulaire

      0,00 €  / *
    • GBD50P

      Cloison pour GBD(A) en PVC en blanc pur

      0,00 €  / *
    • GBD5005069011

      Embout pour GBD(A) 54x54mm en ABS en noir graphite

      0,00 €  / *
    • GBDCLIP9011

      Cache-découpes pour GBD en ABS en noir graphite

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      54 mm
    • Largeur
      54 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Section inté­rieure / utile
      2500 - 2500 mm²
    Plas­tron, porte
    • Nombre de couvercles
      1
    • Largeur de couver­ture 1
      45 mm
    • Largeur de couver­ture 2
      0
    • Largeur de couver­ture 3
      0
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispo­si­tifs)
      4
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      15
    Compa­ti­bi­lité
    • Format compa­tible avec l'ins­tal­la­tion du dispo­sitif
      47 x 45 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Perfo­ra­tion de socle
      Non
    Matières
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Noir graphite
    • Code RAL
      9011
    Connec­ti­vité
    • Acces­soires d'ali­gne­ment goulotte
      Sans éclisses
    Equi­pe­ment
    • Éclisses incluses
      Non
    • Nombre d'agrafes par mètre
      0
    • Avec film de protec­tion
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    Déclaration REACH GBD5005009011
    PDF
    Rapport RoHS GBD5005009011
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GBD5005009011 | Hager Belgique

      Image produit GBD5005009011

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GBD5005009011 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit GBD5005009011

      Goul. Installat. GBD 50050, noire

      PDF
    • Annexe produit

      Image Annexe produit en-GB 2025-07-21 | Hager Belgique

      Annexe produit en-GB 2025-07-21

      PDF
      193,51 kB
    • Outil

      Image Cable Management Revit Plugin | Hager Belgique

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Licence du produit

      Image Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager Belgique

      Product_Licence_NF004_1077_GBD

      Licence du produit International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      325,77 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GBA500501ALU - Socle goul.d'install. Alu 50050,anodisé
      GBA500501ALU
      Socle goul.d'install. Alu 50050, anodisé
    • 2
      GBD5010009016 - Goulotte GBD 50x100 blanc
      GBD5010009016
      Goulotte GBD 50x100 blanc
    • 3
      GBA5013119016 - Socle goul install Alu 50131 blanc
      GBA5013119016
      Socle goul install Alu 50131 blanc
    • 4
      GBA501611ALU - Socle goul.d'install. Alu 50161,anodisé
      GBA501611ALU
      Socle goul.d'install. Alu 50161, anodisé
    • 5
      GBD5005009016 - Goul. Installat. GBD 50050 blanc
      GBD5005009016
      Goul. Installat. GBD 50050 blanc

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique