The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Système de goulottes de sol en saillie
    • G71407035
    EAN
    4012740881111
    Conditionnement
    1 pièce
    • Système de goulottes de sol en saillie
    • Systèmes pour plan­chers tech­niques
    • Voir plus

    Couvercle de jonction de sol universelle, gris clair G71407035

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Couvercle de jonction de sol universelle, gris clair

    G71407035

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      26 mm
    • Largeur
      206 mm
    • Longueur
      206 mm
    Matières
    • Matière
      Acier
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH G71407035
    PDF
    Hager Rapport RoHS G71407035
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image G71407035 | Hager Belgique

      Image produit G71407035

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit G71407035 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit G71407035

      Couvercle de jonction de sol universelle, gris clair

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL1807507021 - Goulotte 18x75, anthracite
      SL1807507021
      Goulotte 18x75, anthracite
    • 2
      AKA181250ELN - Passage plancher AKA181250ELN
      AKA181250ELN
      Passage plancher AKA181250ELN
    • 3
      L4183GNGE - Câble de terre enfichable longueur 600mm vert-jaune
      L4183GNGE
      Câble de terre enfichable longueur 600mm vert-jaune
    • 4
      L5106 - Adhésif double face 19mmx 50m
      L5106
      Adhésif double face 19mmx 50m
    • 5
      L4181GNGE - Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune
      L4181GNGE
      Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique