The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • FZ835N
    EAN
    3250612778331
    Conditionnement
    1 pièce

    Tige de possée,univers,pour IP54 fermeture, pour armoires h=9800mm FZ835N

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Tige de possée,univers,pour IP54 fermeture, pour armoires h=9800mm

    FZ835N

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Système de verrouillage
    • FZ535N

      Fermeture, univers, levier pivotant, plombable, pour armoires IP44/54

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      800 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec manette
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration FZ835N
    PDF
    RoHS report FZ835N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FZ835N | Hager Belgique

      Image produit FZ835N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ835N | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit FZ835N

      Tige de possée,univers,pour IP54 fermeture, pour armoires h=9800mm

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2013-11-25 | Hager Belgique

      Guide d'installation International 2013-11-25

      PDF
      2,01 MB
    • Guide

      Image Technical manual for FWB enclosures | Hager Belgique

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique