The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • FZ612N
    EAN
    3250612778492
    Conditionnement
    1 pièce

    Socle support armoire Univers h 100mm l 550mm pour IP44 p 205mm + pattes + vis FZ612N

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Socle support armoire Univers h 100mm l 550mm pour IP44 p 205mm + pattes + vis

    FZ612N

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion / d'ali­gne­ment 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion / d'ali­gne­ment
    • FZ714

      kit liaison armoire Univers socle-socle IP4 - IP5

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      100 mm
    • Largeur
      550 mm
    • Profon­deur
      205 mm
    • Largeur d'en­cas­tre­ment
      550 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      2
    • Socle pour coffret de distri­bu­tion
      Plaque inter­mé­diaire de socle
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP40
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      borne à vis
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Matières
    • Couleur
      Blanc pur
    • Matière
      Acier

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Déclaration REACH FZ612N
    PDF
    Rapport RoHS FZ612N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FZ612N | Hager Belgique

      Image produit FZ612N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ612N | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit FZ612N

      Socle support armoire Univers h 100mm l 550mm pour IP44 p 205mm + pattes + vis

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-27 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-27

      PDF
      653,00 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique