The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoires trot­toir
    • Armoires de distri­bu­tion pour montage avec univers N
    • FZ596
    EAN
    3250612765966
    Conditionnement
    1 pièce
    • Armoires de distri­bu­tion pour montage avec univers N

    Clé,univers, rechange,pour FZ597N, Num. 1242E FZ596

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Clé,univers, rechange,pour FZ597N, Num. 1242E

    FZ596

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Sécu­rité
    • Type de verrouillage
      Serrure à clé 61005

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH FZ596
    PDF
    Hager Rapport RoHS FZ596
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FZ596 | Hager Belgique

      Image produit FZ596

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ596 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit FZ596

      Clé,univers, rechange,pour FZ597N, Num. 1242E

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ZAY78842 - Fermeture double, Accessoire, complète, sans profil semi-cylindre
      ZAY78842
      Fermeture double, Accessoire, complète, sans profil semi-cylindre
    • 2
      ZAY50994 - Profil semi-cylindre, Accessoire, avec deux clés
      ZAY50994
      Profil semi-cylindre, Accessoire, avec deux clés
    • 3
      ZAL84U - Armoire trottoir, polyester, pour univers N, sans socle, 1355x1110x315mm
      ZAL84U
      Armoire KVS pour kit univers hauteur 1355 x largeur 1110 x profondeur 315 mm
    • 4
      ZAL72US - Armoire trottoir,  polyester, pour univers N, socle à encastrer, 2010x583x277mm
      ZAL72US
      Colonne de distribution, pour univers N, 2010 x 583 x 277 mm
    • 5
      ZAL73US - Armoire trottoir,  polyester, pour univers N, socle à encastrer, 2010x839x277mm
      ZAL73US
      Colonne de distribution, pour univers N, 2010 x 839 x 277 mm

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique