The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • FZ460N
    EAN
    3250612779260
    Conditionnement
    1 pièce

    Plaque passe-câbles,univers, IP44/54,6 x M16, 2 x M20, 2 x M16/25 1 x M25/40/50 FZ460N

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Plaque passe-câbles,univers, IP44/54,6 x M16, 2 x M20, 2 x M16/25 1 x M25/40/50

    FZ460N

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      102 mm
    • Largeur
      220 mm
    • Profon­deur
      17 mm
    Archi­tec­ture
    • Estam­pages
      Oui
    Equi­pe­ment
    • Caté­gorie de plaque de presse-­étoupes
      Store
    Matières
    • Matière
      PVC
    • Trai­te­ment
      Non traité

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ460N
    PDF
    RoHS report FZ460N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FZ460N | Hager Belgique

      Image produit FZ460N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ460N | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit FZ460N

      Plaque passe-câbles,univers, IP44/54,6 x M16, 2 x M20, 2 x M16/25 1 x M25/40/50

      PDF
    • Guide d'installation

      Image MA uni. - f. FZ460N, FZ466N, FZ468N | Hager Belgique

      MA uni. - f. FZ460N, FZ466N, FZ468N

      Guide d'installation International 2009-12-16

      PDF
      418,22 kB
    • Guide

      Image Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Belgique

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Guide en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Image Technical manual for FWB enclosures | Hager Belgique

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique