The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 125A et coffrets multi­média
    • Coffret vega D
    • FZ449
    EAN
    3250612764495
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffret vega D
    • Armoires de distri­bu­tion quadro 4
    • Armoires quadro5
    • Voir plus

    Serrure à double barre 3mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire Quadro4-5 FZ449

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Serrure à double barre 3mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire Quadro4-5

    FZ449

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 72 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Système de verrouillage
    • FZ449N

      Serrure à panetton double 3mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • FC331

      Porte pleine Quadro4 p 56mm h 600mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC116

      Fond Quadro4 p 260mm h 1350mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC119

      Fond Quadro4 p 260mm h 1800mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC314

      Porte pleine Quadro4 p 56mm h 1050mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC315

      Porte pleine Quadro4 p 56mm h 1200mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC316

      Porte pleine Quadro4 p 56mm h 1350mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC317

      Porte pleine Quadro4 p 56mm h 1500mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC318

      Porte pleine Quadro4 p 56mm h 1650mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC319

      Porte pleine Quadro4 p 56mm h 1800mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC330

      Porte pleine Quadro4 p 56mm h 450mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC313

      Porte pleine Quadro4 p 56mm h 900mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC332

      Porte pleine Quadro4 p 56mm h 750mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC333

      Porte pleine Quadro4 p 56mm h 900mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC334

      Porte pleine Quadro4 p 56mm h 1050mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC335

      Porte pleine Quadro4 p 56mm h 1200mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC336

      Porte pleine Quadro4 p 56mm h 1350mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC337

      Porte pleine Quadro4 p 56mm h 1500mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC338

      Porte pleine Quadro4 p 56mm h 1650mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC339

      Porte pleine Quadro4 p 56mm h 1800mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC340

      Porte transparente Quadro4 p 51mm h 450mm l 620mm 20 verre trempé 3mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Sécu­rité
    • Type de verrouillage
      Serrure double barre 3 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec manette
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH FZ449
    PDF
    Rapport RoHS FZ449
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FZ449 | Hager Belgique

      Image produit FZ449

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ449 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit FZ449

      Serrure à double barre 3mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire Quadro4-5

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Montageanleitung, Schließungen FZ449, FZ450, FZ451, FZ451T | Hager Belgique

      Montageanleitung, Schließungen FZ449, FZ450, FZ451, FZ451T

      Guide d'installation International 2014-11-26

      PDF
      603,62 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UC001 - Kit interrupteur à coupure apparente HA160 commande directe débrochable 300x600
      UC001
      Kit interrupteur à coupure apparente HA160 commande directe débrochable 300x600
    • 2
      UM30A4 - Barre Cu perforée M6 630A 30X10 longueur 430
      UM30A4
      Barre Cu perforée M6 630A 30X10 longueur 430
    • 3
      UM30A5 - Barre Cu perforée M6 630A 30X10 longueur 880
      UM30A5
      Barre Cu perforée M6 630A 30X10 longueur 880
    • 4
      FC664 - cloison de séparation métallique horizontale Quadro4 et Quadro5 longueur 620mm
      FC664
      cloison de séparation métallique horizontale Quadro4 et Quadro5 longueur 620mm
    • 5
      UC005 - Kit interrupteur à coupure apparente HA630 commande directe débrochable 600x600
      UC005
      Kit interrupteur à coupure apparente HA630 commande directe débrochable 600x600

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique