The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • FZ427L
    EAN
    3250612779017
    Conditionnement
    1 pièce

    Couvercle,univers,gauche,latéral,pour armoires IP44/54 FZ427L

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Couvercle,univers,gauche,latéral,pour armoires IP44/54

    FZ427L

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      153 mm
    • Largeur
      253 mm
    • Profon­deur
      150 mm
    Matières
    • Matière
      PVC
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur

    Documents

    • Image produit

      Image FZ427L | Hager Belgique

      Image produit FZ427L

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ427L | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit FZ427L

      Couvercle,univers,gauche,latéral,pour armoires IP44/54

      PDF
    • Guide d'installation

      Image MA uni. - f. FZ426L, FZ426R | Hager Belgique

      MA uni. - f. FZ426L, FZ426R

      Guide d'installation International 2009-12-16

      PDF
      311,73 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique