Porte,univers,gauche,p.armo.,1850x1050mm • FZ198N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Produits du catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun produit correspondant ""

      Categories de produits
      0

      Aucune catégorie correspondante ""

        Suggestions de recherche

        Aucune suggestion correspondante ""

          Autres contenus
          0
          Voir tout

          Aucun contenu correspondant ""

            Documents à télécharger
            0
            Tout voir

            Aucun résultat pour votre recherche ""

            Menu
            • Produits
            • Solutions
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
              • Solutions
              • Solutions par application
                • Distribution d'énergie
                • Gestion de l'énergie
                • Cheminement de câbles
                • Automatismes du bâtiment
                • Appareillage mural
                • Découvrez domovea
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre projet
                • Maison individuelle
                • Bureau
                • Hôtel
                • Commerce
                • Multi-résidentiel
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre activité
                • Installateur
                • Consultant
                • Architecte
                • Tableautier
                • Intégrateur système
                • Particulier
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Projets références
                • Villa Westling
                • Hôtel Hobo, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratory, Bern
                • Ecole Svartedals, Gothenburg
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Voir tout
            • Outils
              Chiffrage des tableaux
              Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
              En savoir plus
              • Outils
              • hagercad
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Hager Ready
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Connaissances
              • Connaissances
              • Documentation
              • Voir tout
            • Support
              Formations pour installateurs
              Découvrez les formations hagercad que nous proposons actuellement
              Offre de formation
              • Support
              • FAQ
                • Application Hager Ready
                • Bornes de charge Witty
                • Questions générales
                • Voir tout
                Formations pour installateurs
                Découvrez les formations hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formation
              • Tutoriels
                • Appareillage de tête
                • gallery
                • hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • Witty
                • Voir tout
                Formations pour installateurs
                Découvrez les formations hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formation
              • Voir tout
            • A propos
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
              • A propos
              • Développement durable
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Trouver un distributeur
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Nous contacter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Situation des livraisons
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Inscription à la newsletter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Voir tout
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • FZ198N
            FZ198N - Porte,univers,gauche,simple,RAL9010,pour armoires IP44,1850x1050mm
            FZ198N - Porte,univers,gauche,simple,RAL9010,pour armoires IP44,1850x1050mm

            Porte,univers,gauche,simple,RAL9010,pour armoires IP44,1850x1050mm

            FZ198N

            FZ198N - Porte,univers,gauche,simple,RAL9010,pour armoires IP44,1850x1050mm
            FZ198N - Porte,univers,gauche,simple,RAL9010,pour armoires IP44,1850x1050mm

            Porte,univers,gauche,simple,RAL9010,pour armoires IP44,1850x1050mm FZ198N

            EAN
            3250612777532
            Conditionnement
            1 pièce
            Trouver un revendeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            Fiche produit

            Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

            Accessoires

            • Pochette / support docu­ments 3 produit(s) disponible(s)

            Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

            • Pochette / support docu­ments
            • FZ707

              Porte schéma rigide pour armoires métalliques IP 44

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ794

              Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ818

              Porte-document,platique,DIN A4, adhéKVS

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Compa­ti­bi­lité
            • Adapté au type de coffret
              En saillie
            Dimen­sions
            • Hauteur
              1819 mm
            • Largeur
              498 mm
            • Profon­deur
              12 mm
            Plas­tron, porte
            • Porte trans­pa­rente
              Non
            • Nombre de portes de l'ar­moire
              1
            • Type de porte
              Porte butée
            • Nombre de serrures
              0
            Matières
            • Code RAL
              9010
            • Couleur
              Blanc pur
            • Matière
              Acier
            • Trai­te­ment
              Ther­mo­laquage
            Archi­tec­ture
            • Posi­tion de la porte
              Gauche
            Equi­pe­ment
            • Nombre de travée de large
              2
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP44
            • Type de verrouillage
              Sans serrure
            Connec­ti­vité
            • Type de montage
              Montage à clipser
            Capa­cité
            • Nombre de modules
              0
            Instal­la­tion, montage
            • Adapté à un usage exté­rieur
              Non

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration FZ198N (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration FZ198N (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Image FZ198N | Hager Belgique

              Image produit FZ198N

            • Guide d'installation

              Image Guide d'installation International 2013-11-25 | Hager Belgique

              Guide d'installation International 2013-11-25

              PDF
              2,01 MB
              Image Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung | Hager Belgique

              Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

              Guide d'installation International 2010-08-03

              PDF
              228,12 kB
            Plus de documentation

            Pièce de rechange

            Plus d’accessoires

            Produits

            • Catalogue produits
            • Distribution d'énergie
            • Gestion de l'énergie
            • Cheminement de câbles
            • Automatismes du bâtiment
            • Appareillage mural
            • Maisons connectées
            • Projets références

            Support

            • FAQ
            • Tutoriels
            • Documentation
            • Outils
            • Trouver un distributeur
            • Nous contacter

            A propos de Hager

            Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

            Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

            Découvrir Hager

            • Suivez-nous !
            • Privacy
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            Belgique