The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • FZ196N
    EAN
    3250612777518
    Conditionnement
    1 pièce

    Porte,univers,droite,simple,RAL9010,pour armoires IP44,1850x550mm FZ196N

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Porte,univers,droite,simple,RAL9010,pour armoires IP44,1850x550mm

    FZ196N

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Système de verrouillage 10 produit(s) disponible(s)
    • Pochette / support docu­ments 3 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Système de verrouillage
    • Pochette / support docu­ments
    • FZ597

      Serrure à clé 1242E, pour Univers IP43, FW2, Q4/5, avec 2 clés

      0,00 €  / *
    • FZ453N

      Serrure à clé n° 455 livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ452N

      Serrure à clé n° 405 livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ451N

      Serrure carré mâle de 7mm chromée avec 1 clé pour armoire Univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ449N

      Serrure à panetton double 3mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ597N

      Serrure à clé n° 1242E livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ451

      Serrure carré mâle de 7mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire Quadro4-5

      0,00 €  / *
    • FZ598N

      Loquet plastique de rechange pour armoire univers IP 44

      0,00 €  / *
    • FZ535N

      Fermeture, univers, levier pivotant, plombable, pour armoires IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ508N

      Poignée escamotable avec serrure E1242 et 2 clés pr armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ707

      Porte schéma rigide pour armoires métalliques IP 44

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

      0,00 €  / *
    • FZ818

      Porte-document, platique, DIN A4, adhéKVS

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Compa­ti­bi­lité
    • Adapté au type de coffret
      En saillie
    Dimen­sions
    • Hauteur
      1819 mm
    • Largeur
      519 mm
    • Profon­deur
      12 mm
    Plas­tron, porte
    • Porte trans­pa­rente
      Non
    • Nombre de portes de l'ar­moire
      1
    • Type de porte
      Porte butée
    • Type de poignée
      Loquet rabat­table
    • Nombre de serrures
      1
    Matières
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment
      Ther­mo­laquage
    Archi­tec­ture
    • Posi­tion de la porte
      Droite
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP44
    • Type de verrouillage
      Serrure à barre
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      2
    • Nombre de clés
      1
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Montage à clipser
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      0
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager déclaration REACH FZ196N
    PDF
    Hager Rapport RoHS FZ196N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FZ196N | Hager Belgique

      Image produit FZ196N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ196N | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit FZ196N

      Porte,univers,droite,simple,RAL9010,pour armoires IP44,1850x550mm

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2013-11-15 | Hager Belgique

      Guide d'installation International 2013-11-15

      PDF
      283,79 kB
      Image Guide d'installation International 2013-11-25 | Hager Belgique

      Guide d'installation International 2013-11-25

      PDF
      2,01 MB
      Image Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung | Hager Belgique

      Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

      Guide d'installation International 2010-08-03

      PDF
      228,12 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique