The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • FZ095R

Porte,univers,pour FR95* armoires, IP55, 1400x1300 mm FZ095R

EAN
3250616005235
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Porte,univers,pour FR95* armoires, IP55, 1400x1300 mm

FZ095R

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires

  • Compo­sants pour la porte 2 produit(s) disponible(s)
  • Pochette / support docu­ments 3 produit(s) disponible(s)
  • Système de verrouillage 2 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

  • Compo­sants pour la porte
  • Pochette / support docu­ments
  • Système de verrouillage
  • FZ739C

    Rail porte Univers l 800mm

    0,00 €  / *
  • FZ739B

    Rail porte Univers l 550mm

    0,00 €  / *
  • FZ707

    Porte schéma rigide pour armoires métalliques IP 44

    0,00 €  / *
  • FZ794

    Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

    0,00 €  / *
  • FZ818

    Porte-document, platique, DIN A4, adhéKVS

    0,00 €  / *
  • FZ839N

    Tige de possée, univers, pour IP54 fermeture, pour armoires h=1400mm

    0,00 €  / *
  • FZ535N

    Fermeture, univers, levier pivotant, plombable, pour armoires IP44/54

    0,00 €  / *

Produits liés

  • FR95S

    Armoire, univers, IP55, classe de protéction2, 1400x1300x275mm

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Compa­ti­bi­lité
  • Adapté au type de coffret
    En saillie
Dimen­sions
  • Hauteur
    1350 mm
  • Largeur
    1250 mm
  • Profon­deur
    25 mm
Plas­tron, porte
  • Porte trans­pa­rente
    Non
  • Nombre de portes de l'ar­moire
    2
  • Type de porte
    Porte butée
  • Type de poignée
    Poignée esca­mo­table
  • Nombre de serrures
    1
Matières
  • Code RAL
    7035
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière
    Acier
  • Trai­te­ment
    Ther­mo­laquage
Archi­tec­ture
  • Posi­tion de la porte
    Gauche, Droite
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP55
  • Type de verrouillage
    Sans serrure
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    5
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Avec char­niére
Capa­cité
  • Nombre de modules
    0
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ095R
PDF
Hager Rapport RoHS FZ095R
PDF

Documents

  • Image produit

    Image FZ095R | Hager Belgique

    Image produit FZ095R

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit FZ095R | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit FZ095R

    Porte,univers,pour FR95* armoires, IP55, 1400x1300 mm

    PDF
Plus de documentation

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique