Porte,univers,p. FR74*,IP55,1100x1050mm • FZ074R | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Décou­vrez domovea !
    Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
    Découvrez-en plus !
    • Solutions
    • Solutions par application
      • Distribution d'énergie
      • Gestion de l'énergie
      • Cheminement de câbles
      • Automatismes du bâtiment
      • Appareillage mural
      • Découvrez domovea
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre projet
      • Maison individuelle
      • Bureau
      • Hôtel
      • Commerce
      • Multi-résidentiel
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre activité
      • Installateur
      • Consultant
      • Architecte
      • Tableautier
      • Intégrateur système
      • Particulier
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Projets références
      • Villa Westling
      • Hôtel Hobo, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratory, Bern
      • Ecole Svartedals, Gothenburg
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Voir tout
  • Outils
    Chiffrage des tableaux
    Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
    En savoir plus
    • Outils
    • hagercad
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Hager Ready
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Connaissances
    • Connaissances
    • Documentation
    • Voir tout
  • Support
    Formations pour installateurs
    Découvrez les formations hagercad que nous proposons actuellement
    Offre de formation
    • Support
    • FAQ
      • Application Hager Ready
      • Bornes de charge Witty
      • Questions générales
      • Voir tout
      Formations pour installateurs
      Découvrez les formations hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formation
    • Tutoriels
      • Appareillage de tête
      • gallery
      • hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • Witty
      • Voir tout
      Formations pour installateurs
      Découvrez les formations hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formation
    • Voir tout
  • A propos
    Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
    Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
    En savoir plus
    • A propos
    • Développement durable
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Trouver un distributeur
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Nous contacter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Situation des livraisons
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Inscription à la newsletter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Voir tout
Trouver un distributeur
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • FZ074R
FZ074R - Porte,univers,pour FR74* armoires, IP55, 1100x1050 mm
FZ074R - Porte,univers,pour FR74* armoires, IP55, 1100x1050 mm

Porte,univers,pour FR74* armoires, IP55, 1100x1050 mm

FZ074R

FZ074R - Porte,univers,pour FR74* armoires, IP55, 1100x1050 mm
FZ074R - Porte,univers,pour FR74* armoires, IP55, 1100x1050 mm

Porte,univers,pour FR74* armoires, IP55, 1100x1050 mm FZ074R

EAN
3250616005129
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires

  • Système de verrouillage 2 produit(s) disponible(s)
  • Compo­sants pour la porte 1 produit(s) disponible(s)
  • Pochette / support docu­ments 3 produit(s) disponible(s)

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

  • Système de verrouillage
  • Compo­sants pour la porte
  • Pochette / support docu­ments
  • FZ535N

    Fermeture,univers,levier pivotant, plombable, pour armoires IP44/54

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • FZ837N

    Tige de possée,univers,pour IP54 fermeture, pour armoires h=1100mm

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • FZ739B

    Rail porte Univers l 550mm

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • FZ707

    Porte schéma rigide pour armoires métalliques IP 44

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • FZ794

    Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • FZ818

    Porte-document,platique,DIN A4, adhéKVS

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Compa­ti­bi­lité
  • Adapté au type de coffret
    En saillie
Dimen­sions
  • Hauteur
    1050 mm
  • Largeur
    1000 mm
  • Profon­deur
    25 mm
Plas­tron, porte
  • Porte trans­pa­rente
    Non
  • Nombre de portes de l'ar­moire
    2
  • Type de porte
    Porte butée
  • Type de poignée
    Poignée esca­mo­table
  • Nombre de serrures
    1
Matières
  • Code RAL
    7035
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière
    Acier
  • Trai­te­ment
    Ther­mo­laquage
Archi­tec­ture
  • Posi­tion de la porte
    Gauche, Droite
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    4
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP55
  • Type de verrouillage
    Sans serrure
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Avec char­niére
Capa­cité
  • Nombre de modules
    0
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH declaration FZ074R (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FZ074R (english)
PDF
103,84 kB

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique