The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • FZ072R
    EAN
    3250616005105
    Conditionnement
    1 pièce

    Porte,univers,pour FR72* armoires, IP55, 1100x550 mm FZ072R

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Porte,univers,pour FR72* armoires, IP55, 1100x550 mm

    FZ072R

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Pochette / support docu­ments 3 produit(s) disponible(s)
    • Système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Pochette / support docu­ments
    • Système de verrouillage
    • FZ707

      Porte schéma rigide pour armoires métalliques IP 44

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

      0,00 €  / *
    • FZ818

      Porte-document, platique, DIN A4, adhéKVS

      0,00 €  / *
    • FZ535N

      Fermeture, univers, levier pivotant, plombable, pour armoires IP44/54

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Compa­ti­bi­lité
    • Adapté au type de coffret
      En saillie
    Dimen­sions
    • Hauteur
      1050 mm
    • Largeur
      500 mm
    • Profon­deur
      25 mm
    Plas­tron, porte
    • Porte trans­pa­rente
      Non
    • Nombre de portes de l'ar­moire
      1
    • Type de porte
      Porte butée
    • Type de poignée
      Poignée esca­mo­table
    • Nombre de serrures
      1
    Matières
    • Code RAL
      7035
    • Couleur
      Gris clair
    • Couleur du produit
      Gris clair
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment
      Ther­mo­laquage
    Archi­tec­ture
    • Posi­tion de la porte
      Droite
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP55
    • Type de verrouillage
      Sans serrure
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      2
    • Nombre de clés
      1
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Avec char­niére
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      0
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ072R
    PDF
    RoHS report FZ072R
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FZ072R | Hager Belgique

      Image produit FZ072R

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ072R | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit FZ072R

      Porte,univers,pour FR72* armoires, IP55, 1100x550 mm

      PDF
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique