The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • FZ06MB
    EAN
    3250611004653
    Conditionnement
    1 pièce

    Panneau de brassage 6 connecteurs 3M FZ06MB

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Panneau de brassage 6 connecteurs 3M

    FZ06MB

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      60 mm
    • Largeur
      130 mm
    • Profon­deur
      45 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration FZ06MB
    PDF
    RoHS report FZ06MB
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FZ06MB | Hager Belgique

      Image produit FZ06MB

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ06MB | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit FZ06MB

      Panneau de brassage 6 connecteurs 3M

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure nl-BE 2023-08-22 | Hager Belgique

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Image Coffrets | Hager Belgique

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique