Coffret, NewVegaD, 837x550x150mm, 96mod. • FU42CN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Décou­vrez domovea !
    Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
    Découvrez-en plus !
    • Solutions
    • Solutions par application
      • Distribution d'énergie
      • Gestion de l'énergie
      • Cheminement de câbles
      • Automatismes du bâtiment
      • Appareillage mural
      • Découvrez domovea
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre projet
      • Maison individuelle
      • Bureau
      • Hôtel
      • Commerce
      • Multi-résidentiel
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre activité
      • Installateur
      • Consultant
      • Architecte
      • Tableautier
      • Intégrateur système
      • Particulier
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Projets références
      • Villa Westling
      • Hôtel Hobo, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratory, Bern
      • Ecole Svartedals, Gothenburg
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Voir tout
  • Outils
    Chiffrage des tableaux
    Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
    En savoir plus
    • Outils
    • hagercad
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Hager Ready
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Connaissances
    • Connaissances
    • Documentation
    • Voir tout
  • Support
    Formations pour installateurs
    Découvrez les formations hagercad que nous proposons actuellement
    Offre de formation
    • Support
    • FAQ
      • Application Hager Ready
      • Bornes de charge Witty
      • Questions générales
      • Voir tout
      Formations pour installateurs
      Découvrez les formations hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formation
    • Tutoriels
      • Appareillage de tête
      • gallery
      • hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • Witty
      • Voir tout
      Formations pour installateurs
      Découvrez les formations hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formation
    • Voir tout
  • A propos
    Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
    Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
    En savoir plus
    • A propos
    • Développement durable
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Trouver un distributeur
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Nous contacter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Situation des livraisons
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Inscription à la newsletter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Voir tout
Trouver un distributeur
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion
  • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 125A et coffrets multi­média
  • Coffret vega D
  • FU42CN
FU42CN - Coffret, NewVegaD,837x550x150mm,encastré,4 rangées,96 modules,porte transparente
FU42CN - Coffret, NewVegaD,837x550x150mm,encastré,4 rangées,96 modules,porte transparente

Coffret, NewVegaD,837x550x150mm,encastré,4 rangées,96 modules,porte transparente

FU42CN

FU42CN - Coffret, NewVegaD,837x550x150mm,encastré,4 rangées,96 modules,porte transparente
FU42CN - Coffret, NewVegaD,837x550x150mm,encastré,4 rangées,96 modules,porte transparente
  • Systèmes de distri­bu­tion

Coffret, NewVegaD,837x550x150mm,encastré,4 rangées,96 modules,porte transparente FU42CN

EAN
3250612710911
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires

  • Module de distri­bu­tion pour bornes 1 produit(s) disponible(s)
  • Entrée de câbles pour coffret et armoire 2 produit(s) disponible(s)
  • Porte/­pan­neau de commande 2 produit(s) disponible(s)
  • Système de verrouillage 2 produit(s) disponible(s)
  • Plaque / cache / barrette d'iden­ti­fi­ca­tion 1 produit(s) disponible(s)
  • Plus d’accessoires 6 autre(s) produit(s) disponible(s)

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

  • Module de distri­bu­tion pour bornes
  • Entrée de câbles pour coffret et armoire
  • Porte/­pan­neau de commande
  • Système de verrouillage
  • Plaque / cache / barrette d'iden­ti­fi­ca­tion
  • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
  • Pochette / support docu­ments
  • Acces­soires de montage
  • Plaque de montage pour coffret de distri­bu­tion
  • KJ160A

    Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70² / 3x 10-35² / 8x 2,5-25² par phase

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • FD00P1

    Plaque passe câbles, NewVegaD, avec prédécoupes rectangulaires

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • FD00P2

    Plaque passe câbles, NewVegaD, avec prédécoupes avec 2 brides, IP41

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • FD42PN

    Porte pleine, NewVegaD, 700x500mm pour coffret 4-rangées

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • FD42TN

    Porte transparente, NewVegaD, 700x500mm, pour coffret 4-rangées

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • FD00S1

    Fermeture à clé 1242E pour porte NewVega D IP4x, avec 2 clés

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • FD00S4

    Fermeture à clé 405 pour porte NewVegaD IP4x, avec 2 clés

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • FD00A1

    Jeu de 10 bandes de marquage NewVegaD 24 modules de largeur

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • FD00F3

    Support de fixation de cables 24 modules de largeur pour coffret NewVegaD

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • FZ794

    Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • UZ25V2

    Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, petite section

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • VZ405N

    Kit de 4 pattes de fixation pour cloison creuse Volta,VegaD, FWU

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • FD00M1

    Plaque perforée, 225x440x1,2mm, pour supports NewVegaD

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • FD00M3

    Plaque perforée, 150x440x1,2mm, pour supports NewVegaD

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Raccor­de­ment
  • Nombre d'en­trée de câbles
    4
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
  • Montage sur
    Montage encastré
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    160 A
Equi­pe­ment
  • Nombre de rails
    4
  • Nombre de rangées
    4
  • Nombre de travée de large
    2
  • Avec ferme­ture
    Non
  • Dispose d'un bornier neutre
    Non
  • Borne de mise à la terre
    Non
  • Dispose d'une plaque de montage
    Non
Capa­cité
  • Nombre de modules
    96
Dimen­sions
  • Hauteur
    837 mm
  • Largeur
    600 mm
  • Profon­deur
    150 mm
  • Largeur d'en­cas­tre­ment
    550 mm
  • Profon­deur de montage
    150 mm
  • Largeur en modules
    24
Plas­tron, porte
  • Nombre de portes de l'ar­moire
    1
  • Porte trans­pa­rente
    Oui
Matières
  • Matière
    Métal, PVC
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion
    Classe II
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK08
  • Indice de protec­tion IP
    IP40
  • Type de verrouillage
    Sans serrure

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH declaration FU42CN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FU42CN (english)
PDF
103,84 kB

Documents

  • Image produit

    Image FU42CN | Hager Belgique

    Image produit FU42CN

  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation International 2020-01-01 | Hager Belgique

    Guide d'installation International 2020-01-01

    PDF
    11,99 MB
  • BIM Objets

    Image Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

    Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,30 MB
    Image Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

    Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,28 MB
    Image Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

    Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,31 MB
    Image Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

    Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,29 MB
    Image Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP40 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgique

    Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP40 with installation System hosted-V2021

    BIM Objets en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,28 MB
    Image Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP40 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgique

    Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP40 with installation System no hosted-V2021

    BIM Objets en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,26 MB
    Image Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP40 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgique

    Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP40 with installation System hosted-V2021

    BIM Objets fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,29 MB
    Image Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP40 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgique

    Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP40 with installation System no hosted-V2021

    BIM Objets fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,27 MB
  • Guide

    Image Guide en-GB 2023-07-07 | Hager Belgique

    Guide en-GB 2023-07-07

    PDF
    11,76 MB
    Image Guide fr-FR 2023-09-11 | Hager Belgique

    Guide fr-FR 2023-09-11

    PDF
    11,49 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-10-11

    PDF
    190,72 kB
Plus de documentation

Pièce de rechange

Plus d’accessoires

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BA7A100030 - Goulotte de câblage en PVC BA7A 100x30mm gris
    BA7A100030
    Goulotte de câblage en PVC BA7A 100x30mm gris
  • 2
    BA7A80030 - Goulotte de câblage en PVC BA7A 80x30mm gris
    BA7A80030
    Goulotte de câblage en PVC BA7A 80x30mm gris
  • 3
    FD22BN - Coffret, NewVegaD, 450x550x193mm, saillie, 2 rangées, 48 modules, porte pleine
    FD22BN
    Coffret, NewVegaD, 450x550x193mm, saillie, 2 rangées, 48 modules, porte pleine
  • 4
    FD22CN - Coffret, NewVegaD, 450x550x193mm,saillie,2 rangées,48 modules,porte transparente
    FD22CN
    Coffret, NewVegaD, 450x550x193mm, saillie, 2 rangées, 48 modules, porte transparente
  • 5
    FD32BN - Coffret, NewVegaD, 600x550x193mm, saillie, 3 rangées, 72 modules, porte pleine
    FD32BN
    Coffret, NewVegaD, 600x550x193mm, saillie, 3 rangées, 72 modules, porte pleine

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique