Coffret, NewVegaD, 837x550x150mm, 96mod. • FU42BN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Produits du catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun produit correspondant ""

      Categories de produits
      0

      Aucune catégorie correspondante ""

        Suggestions de recherche

        Aucune suggestion correspondante ""

          Autres contenus
          0
          Voir tout

          Aucun contenu correspondant ""

            Documents à télécharger
            0
            Tout voir

            Aucun résultat pour votre recherche ""

            Menu
            • Produits
            • Solutions
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
              • Solutions
              • Solutions par application
                • Distribution d'énergie
                • Gestion de l'énergie
                • Cheminement de câbles
                • Automatismes du bâtiment
                • Appareillage mural
                • Découvrez domovea
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre projet
                • Maison individuelle
                • Bureau
                • Hôtel
                • Commerce
                • Multi-résidentiel
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre activité
                • Installateur
                • Consultant
                • Architecte
                • Tableautier
                • Intégrateur système
                • Particulier
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Projets références
                • Villa Westling
                • Hôtel Hobo, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratory, Bern
                • Ecole Svartedals, Gothenburg
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Voir tout
            • Outils
              Chiffrage des tableaux
              Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
              En savoir plus
              • Outils
              • hagercad
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Hager Ready
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Connaissances
              • Connaissances
              • Documentation
              • Voir tout
            • Support
              Formations pour installateurs électriques
              Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
              Offre de formations
              • Support
              • FAQ
                • Application Hager Ready
                • Bornes de charge Witty
                • Questions générales
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Tutoriels
                • Appareillage de tête
                • gallery
                • hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • Witty
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Voir tout
            • A propos
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
              • A propos
              • Développement durable
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Trouver un distributeur
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Nous contacter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Situation des livraisons
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Inscription à la newsletter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Voir tout
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Systèmes de distri­bu­tion
            • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 125A et coffrets multi­média
            • Coffret vega D
            • FU42BN
            FU42BN - Coffret, NewVegaD, 837x550x150mm, encastré, 4 rangées, 96 modules, porte pleine
            FU42BN - Coffret, NewVegaD, 837x550x150mm, encastré, 4 rangées, 96 modules, porte pleine

            Coffret, NewVegaD, 837x550x150mm, encastré, 4 rangées, 96 modules, porte pleine

            FU42BN

            FU42BN - Coffret, NewVegaD, 837x550x150mm, encastré, 4 rangées, 96 modules, porte pleine
            FU42BN - Coffret, NewVegaD, 837x550x150mm, encastré, 4 rangées, 96 modules, porte pleine
            • Systèmes de distri­bu­tion

            Coffret, NewVegaD, 837x550x150mm, encastré, 4 rangées, 96 modules, porte pleine FU42BN

            EAN
            3250612710850
            Conditionnement
            1 pièce
            Trouver un revendeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

            Accessoires

            • Module de distri­bu­tion pour bornes 1 produit(s) disponible(s)
            • Entrée de câbles pour coffret et armoire 2 produit(s) disponible(s)
            • Porte/­pan­neau de commande 2 produit(s) disponible(s)
            • Système de verrouillage 2 produit(s) disponible(s)
            • Plaque / cache / barrette d'iden­ti­fi­ca­tion 1 produit(s) disponible(s)
            • Plus d’accessoires 6 autre(s) produit(s) disponible(s)

            Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

            • Module de distri­bu­tion pour bornes
            • Entrée de câbles pour coffret et armoire
            • Porte/­pan­neau de commande
            • Système de verrouillage
            • Plaque / cache / barrette d'iden­ti­fi­ca­tion
            • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
            • Pochette / support docu­ments
            • Acces­soires de montage
            • Plaque de montage pour coffret de distri­bu­tion
            • KJ160A

              Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70² / 3x 10-35² / 8x 2,5-25² par phase

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FD00P1

              Plaque passe câbles, NewVegaD, avec prédécoupes rectangulaires

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FD00P2

              Plaque passe câbles, NewVegaD, avec prédécoupes avec 2 brides, IP41

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FD42PN

              Porte pleine, NewVegaD, 700x500mm pour coffret 4-rangées

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FD42TN

              Porte transparente, NewVegaD, 700x500mm, pour coffret 4-rangées

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FD00S1

              Fermeture à clé 1242E pour porte NewVega D IP4x, avec 2 clés

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FD00S4

              Fermeture à clé 405 pour porte NewVegaD IP4x, avec 2 clés

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FD00A1

              Jeu de 10 bandes de marquage NewVegaD 24 modules de largeur

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FD00F3

              Support de fixation de cables 24 modules de largeur pour coffret NewVegaD

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ794

              Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • UZ25V2

              Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, petite section

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • VZ405N

              Kit de 4 pattes de fixation pour cloison creuse Volta,VegaD, FWU

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FD00M1

              Plaque perforée, 225x440x1,2mm, pour supports NewVegaD

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FD00M3

              Plaque perforée, 150x440x1,2mm, pour supports NewVegaD

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Raccor­de­ment
            • Nombre d'en­trée de câbles
              4
            Instal­la­tion, montage
            • Adapté à un usage exté­rieur
              Non
            • Montage sur
              Montage encastré
            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              160 A
            Equi­pe­ment
            • Nombre de rails
              4
            • Nombre de rangées
              4
            • Nombre de travée de large
              2
            • Avec ferme­ture
              Non
            • Dispose d'un bornier neutre
              Non
            • Borne de mise à la terre
              Non
            • Dispose d'une plaque de montage
              Non
            Capa­cité
            • Nombre de modules
              96
            Dimen­sions
            • Hauteur
              837 mm
            • Largeur
              600 mm
            • Profon­deur
              150 mm
            • Largeur d'en­cas­tre­ment
              550 mm
            • Profon­deur de montage
              150 mm
            • Largeur en modules
              24
            Plas­tron, porte
            • Nombre de portes de l'ar­moire
              1
            • Porte trans­pa­rente
              Non
            Matières
            • Matière
              Métal, PVC
            • Code RAL
              9010
            • Couleur
              Blanc pur
            Sécu­rité
            • Classe de protec­tion
              Classe II
            • Résis­tance aux chocs IK
              IK08
            • Indice de protec­tion IP
              IP40
            • Type de verrouillage
              Sans serrure

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration FU42BN (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration FU42BN (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documents

            • Image produit

              Image FU42BN | Hager Belgique

              Image produit FU42BN

            • Guide d'installation

              Image Guide d'installation International 2020-01-01 | Hager Belgique

              Guide d'installation International 2020-01-01

              PDF
              11,99 MB
            • BIM Objets

              Image Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

              Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Objets en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,30 MB
              Image Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

              Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Objets en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,28 MB
              Image Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

              Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Objets fr-FR 2020-01-01

              RFA
              1,31 MB
              Image Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

              Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Objets fr-FR 2020-01-01

              RFA
              1,29 MB
              Image Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP40 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgique

              Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP40 with installation System hosted-V2021

              BIM Objets en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,28 MB
              Image Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP40 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgique

              Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP40 with installation System no hosted-V2021

              BIM Objets en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,26 MB
              Image Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP40 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgique

              Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP40 with installation System hosted-V2021

              BIM Objets fr-FR 2020-01-01

              RFA
              1,29 MB
              Image Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP40 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgique

              Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP40 with installation System no hosted-V2021

              BIM Objets fr-FR 2020-01-01

              RFA
              1,27 MB
            • Guide

              Image Guide en-GB 2023-07-07 | Hager Belgique

              Guide en-GB 2023-07-07

              PDF
              11,76 MB
              Image Guide fr-FR 2023-09-11 | Hager Belgique

              Guide fr-FR 2023-09-11

              PDF
              11,49 MB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration | Hager Belgique

              Declaration

              Déclaration de conformité International 2022-10-11

              PDF
              190,72 kB
            Plus de documentation

            Pièce de rechange

            Plus d’accessoires

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              BA7A100030 - Goulotte de câblage en PVC BA7A 100x30mm gris
              BA7A100030
              Goulotte de câblage en PVC BA7A 100x30mm gris
            • 2
              BA7A80030 - Goulotte de câblage en PVC BA7A 80x30mm gris
              BA7A80030
              Goulotte de câblage en PVC BA7A 80x30mm gris
            • 3
              FD22BN - Coffret, NewVegaD, 450x550x193mm, saillie, 2 rangées, 48 modules, porte pleine
              FD22BN
              Coffret, NewVegaD, 450x550x193mm, saillie, 2 rangées, 48 modules, porte pleine
            • 4
              FD22CN - Coffret, NewVegaD, 450x550x193mm,saillie,2 rangées,48 modules,porte transparente
              FD22CN
              Coffret, NewVegaD, 450x550x193mm, saillie, 2 rangées, 48 modules, porte transparente
            • 5
              FD32BN - Coffret, NewVegaD, 600x550x193mm, saillie, 3 rangées, 72 modules, porte pleine
              FD32BN
              Coffret, NewVegaD, 600x550x193mm, saillie, 3 rangées, 72 modules, porte pleine

            Produits

            • Catalogue produits
            • Distribution d'énergie
            • Gestion de l'énergie
            • Cheminement de câbles
            • Automatismes du bâtiment
            • Appareillage mural
            • Maisons connectées
            • Projets références

            Support

            • FAQ
            • Tutoriels
            • Documentation
            • Outils
            • Trouver un distributeur
            • Nous contacter

            A propos de Hager

            Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

            Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

            Découvrir Hager

            • Suivez-nous !
            • Privacy
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            Belgique