The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • FU32CN
    Le coffret de distribution encastré Hager Vega D FU32CN (687x550x150mm), avec porte transparente offre une distribution électrique sûre et soignée pour les applications résidentielles et commerciales.3 rangées, 72 modules (24 par rangée) et un courant nominal de 160 A. Indice de protection IP40, IK08 et classe d'isolation II pour une protection optimale. Montage encastré, 4 entrées. Finition métal/PVC blanc brillant RAL 9010. Sans serrure. Idéal pour un câblage propre et compact.
    EAN
    3250612710904
    Conditionnement
    1 pièce

    Coffret, vega D 687x600x150mm, encastré, 3 rangées,72 modules,porte transparente FU32CN

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    FU32BN

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Coffret, vega D 687x600x150mm, encastré, 3 rangées,72 modules,porte transparente

    FU32CN

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

  • Plus d’accessoires (15)
    • Porte/­pan­neau de commande 2 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 3 produit(s) disponible(s)
    • Module de distri­bu­tion pour bornes 1 produit(s) disponible(s)
    • Système de verrouillage 2 produit(s) disponible(s)
    • Plaque / cache / barrette d'iden­ti­fi­ca­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Porte/­pan­neau de commande
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
    • Acces­soires de montage
    • Module de distri­bu­tion pour bornes
    • Système de verrouillage
    • Plaque / cache / barrette d'iden­ti­fi­ca­tion
    • Entrée de câbles pour coffret et armoire
    • Pochette / support docu­ments
    • Plaque de montage pour coffret de distri­bu­tion
    • FD32TN

      Porte transparente, NewVegaD, 550x500mm, pour coffret 3-rangées

      0,00 €  / *
    • FD32PN

      Porte pleine, NewVegaD, 550x500mm pour coffret 3-rangées

      0,00 €  / *
    • FD00F3

      Support de fixation de cables 24 modules de largeur pour coffret NewVegaD

      0,00 €  / *
    • VZ405N

      Kit de 4 pattes de fixation pour cloison creuse Volta, VegaD, FWU

      0,00 €  / *
    • UZ25V2

      Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, petite section

      0,00 €  / *
    • ZZ42BS

      Set de 4 vis de montage en plastique pour cadre VegaD/NewVegaD

      0,00 €  / *
    • KJ160A

      Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70² / 3x 10-35² / 8x 2, 5-25² par phase

      0,00 €  / *
    • FD00S4

      Fermeture à clé 405 pour porte NewVegaD IP4x, avec 2 clés

      0,00 €  / *
    • FD00S1

      Fermeture à clé 1242E pour porte NewVega D IP4x, avec 2 clés

      0,00 €  / *
    • FD00A1

      Jeu de 10 bandes de marquage NewVegaD 24 modules de largeur

      0,00 €  / *
    • FD00P2

      Plaque passe câbles, NewVegaD, avec prédécoupes avec 2 brides, IP41

      0,00 €  / *
    • FD00P1

      Plaque passe câbles, NewVegaD, avec prédécoupes rectangulaires

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

      0,00 €  / *
    • FD00M3

      Plaque perforée, 150x440x1, 2mm, pour supports NewVegaD

      0,00 €  / *
    • FD00M1

      Plaque perforée, 225x440x1, 2mm, pour supports NewVegaD

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Nombre d'en­trée de câbles
      4
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    • Montage sur
      Montage encastré
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      160 A
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rails
      3
    • Nombre de rangées
      3
    • Nombre de travée de large
      2
    • Avec ferme­ture
      Non
    • Dispose d'un bornier neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Non
    • Dispose d'une plaque de montage
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      72
    Dimen­sions
    • Hauteur
      687 mm
    • Largeur
      600 mm
    • Profon­deur
      150 mm
    • Largeur d'en­cas­tre­ment
      550 mm
    • Profon­deur de montage
      150 mm
    • Largeur en modules
      24
    Plas­tron, porte
    • Nombre de portes de l'ar­moire
      1
    • Porte trans­pa­rente
      Oui
    • Type de porte
      Porte simple
    Matières
    • Matière
      Métal, PVC
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK08
    • Indice de protec­tion IP
      IP40
    • Type de verrouillage
      Sans serrure

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB
    Hager déclaration REACH FU32CN
    PDF
    Hager Rapport RoHS FU32CN
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FU32CN | Hager Belgique

      Image produit FU32CN

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FU32CN | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit FU32CN

      Coffret, NewVegaD,687x550x150mm,encastré,3 rangées,72 modules,porte transparente

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Mounting instruction for VegaD FU flush enclosure | Hager Belgique

      Mounting instruction for VegaD FU flush enclosure

      Flush / door / internal system / accessories mounting

      PDF
      11,99 MB
    • Brochure

      Image Brochure nl-BE 2023-08-22 | Hager Belgique

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Image Coffrets | Hager Belgique

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    • BIM Objets

      Image BIM Objets  en-GB 2026-02-12 | Hager Belgique

      BIM Objets en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,23 MB
      Image BIM Objets  en-GB 2026-02-12 | Hager Belgique

      BIM Objets en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,23 MB
      Image BIM Objets  fr-BE 2026-02-12 | Hager Belgique

      BIM Objets fr-BE 2026-02-12

      RFA
      1,23 MB
      Image BIM Objets  fr-BE 2026-02-12 | Hager Belgique

      BIM Objets fr-BE 2026-02-12

      RFA
      1,24 MB
      Image Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
      Image Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,28 MB
      Image Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,31 MB
      Image Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
      Image Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP40 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgique

      Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP40 with installation System hosted-V2021

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,28 MB
      Image Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP40 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgique

      Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP40 with installation System no hosted-V2021

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,26 MB
      Image Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP40 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgique

      Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP40 with installation System hosted-V2021

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
      Image Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP40 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgique

      Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP40 with installation System no hosted-V2021

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
    • Guide

      Image Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Belgique

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Image Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Belgique

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Outils

      Image Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires | Hager Belgique

      Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires

      Outils fr-BE 2026-03-10

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique