The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • FP33QS
    EAN
    3250612671021
    Conditionnement
    1 pièce

    Armoire,univers,QS, IP44, classe de protéction II, 500x800x205mm, inoccupé FP33QS

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    FP33SN2

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Armoire,univers,QS, IP44, classe de protéction II, 500x800x205mm, inoccupé

    FP33QS

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

  • Plus d’accessoires (14)
    • Système de verrouillage 7 produit(s) disponible(s)
    • Rail de montage 2 produit(s) disponible(s)
    • Entrée de câbles pour coffret et armoire 1 produit(s) disponible(s)
    • Plaque arrière pour goulotte de jonc­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Pochette / support docu­ments 1 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants de tête et de socle 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Système de verrouillage
    • Rail de montage
    • Entrée de câbles pour coffret et armoire
    • Plaque arrière pour goulotte de jonc­tion
    • Pochette / support docu­ments
    • Compo­sants de tête et de socle
    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion / d'ali­gne­ment
    • FZ453N

      Serrure à clé n° 455 livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ452N

      Serrure à clé n° 405 livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ451N

      Serrure carré mâle de 7mm chromée avec 1 clé pour armoire Univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ450N

      Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ449N

      Serrure à panetton double 3mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ597N

      Serrure à clé n° 1242E livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ598N

      Loquet plastique de rechange pour armoire univers IP 44

      0,00 €  / *
    • UN06A

      Paire de montants fonctionnels armoire Univers Vega D ex profond 160mm L900mm

      0,00 €  / *
    • UN03A

      Paire de montants fonctionnels armoire Univers Vega D ex profond 160mm L450mm

      0,00 €  / *
    • FZ426

      Plaque passe-câbles, univers, pour travée distribution, à perforer, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ443N

      Goulotte de jonction horizontale Quadro4-Quadro5-Quadro+ 3 travées IP44 l800mm

      0,00 €  / *
    • FZ707

      Porte schéma rigide pour armoires métalliques IP 44

      0,00 €  / *
    • FZ623N

      Socle support armoire Univers h 200mm l 800mm pour IP44 p 205mm + pattes + vis

      0,00 €  / *
    • FZ737S

      Adaptateur set, univers, horizontal, pour IP44/54, depteur 160/205mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      500 mm
    • Largeur
      800 mm
    • Profon­deur
      205 mm
    • Epais­seur de la paroi laté­rale
      1 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP44
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Type de verrouillage
      Sans serrure
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK09
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      3
    • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
      6
    • Nombre de rangées
      3
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage mural
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Matières
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    • Trai­te­ment
      Ther­mo­laquage
    • Matière
      Acier
    Plas­tron, porte
    • Nombre de portes de l'ar­moire
      2
    • Nombre de serrures
      1
    • Porte trans­pa­rente
      Non
    • Type de porte
      Porte simple
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      250 A

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager déclaration REACH FP33QS
    PDF
    Hager Rapport RoHS FP33QS
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FP33QS | Hager Belgique

      Image produit FP33QS

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FP33QS | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit FP33QS

      Armoire,univers,QS, IP44, classe de protéction II, 500x800x205mm, inoccupé

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Aufkleber uni. - f. QS-Rahmen | Hager Belgique

      Aufkleber uni. - f. QS-Rahmen

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      21,23 kB
      Image MA uni. - f. QS - Schrank schutzisoliert (SKII) | Hager Belgique

      MA uni. - f. QS - Schrank schutzisoliert (SKII)

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      2,05 MB
    • Brochure

      Image Brochure nl-BE 2023-08-22 | Hager Belgique

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Image Coffrets | Hager Belgique

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    • BIM Objets

      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,35 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,33 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,45 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,43 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,44 MB
    • Outils

      Image Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires | Hager Belgique

      Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires

      Outils fr-BE 2026-03-10

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique