The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoire de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Armoires sur socle univers
    • FP25SN2
    EAN
    3250612672424
    Conditionnement
    1 pièce
    • Armoires sur socle univers

    Armoire,univers, IP44, classe de protéctionII, 1950x1300x205mm, inoccupé FP25SN2

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Armoire,univers, IP44, classe de protéctionII, 1950x1300x205mm, inoccupé

    FP25SN2

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

  • Plus d’accessoires (16)
    • Système de verrouillage 7 produit(s) disponible(s)
    • Jeu de barres 1 produit(s) disponible(s)
    • Rail de montage 1 produit(s) disponible(s)
    • Entrée de câbles pour coffret et armoire 2 produit(s) disponible(s)
    • Pochette / support docu­ments 3 produit(s) disponible(s)
    • Stylo de retouche 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Système de verrouillage
    • Jeu de barres
    • Rail de montage
    • Entrée de câbles pour coffret et armoire
    • Pochette / support docu­ments
    • Stylo de retouche
    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion / d'ali­gne­ment
    • FZ453N

      Serrure à clé n° 455 livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ452N

      Serrure à clé n° 405 livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ451N

      Serrure carré mâle de 7mm chromée avec 1 clé pour armoire Univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ450N

      Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ449N

      Serrure à panetton double 3mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ597N

      Serrure à clé n° 1242E livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ598N

      Loquet plastique de rechange pour armoire univers IP 44

      0,00 €  / *
    • KS72C

      Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm

      0,00 €  / *
    • UN06A

      Paire de montants fonctionnels armoire Univers Vega D ex profond 160mm L900mm

      0,00 €  / *
    • FZ426

      Plaque passe-câbles, univers, pour travée distribution, à perforer, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ468N

      Plaque passe-câbles, univers, classe II, IP44/54, sans prédécoupages

      0,00 €  / *
    • FZ707

      Porte schéma rigide pour armoires métalliques IP 44

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

      0,00 €  / *
    • FZ818

      Porte-document, platique, DIN A4, adhéKVS

      0,00 €  / *
    • MES-LSTI7035

      Crayon pour retouches préparé 12ml RAL7035

      0,00 €  / *
    • FZ737S

      Adaptateur set, univers, horizontal, pour IP44/54, depteur 160/205mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1950 mm
    • Largeur
      1300 mm
    • Profon­deur
      205 mm
    • Epais­seur de la paroi laté­rale
      1 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP44
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Type de verrouillage
      Serrure à barre, Sans serrure
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK09
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      5
    • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
      10
    • Nombre de rangées
      12
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Fixa­tion au sol
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Matières
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    • Trai­te­ment
      Ther­mo­laquage
    • Matière
      Acier
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    Plas­tron, porte
    • Nombre de portes de l'ar­moire
      2
    • Nombre de serrures
      0
    • Porte trans­pa­rente
      Non
    • Type de porte
      Porte double, asymé­trique
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      400 A

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Unequipped metering enclosure UniversZ (English)
    PDF
    5,61 MB
    RoHS report FP25SN2
    PDF
    Hager déclaration REACH FP25SN2
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FP25SN2 | Hager Belgique

      Image produit FP25SN2

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FP25SN2 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit FP25SN2

      Armoire,univers, IP44, classe de protéctionII, 1950x1300x205mm, inoccupé

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2026-03-25 | Hager Belgique

      Guide d'installation International 2026-03-25

      PDF
      1,94 MB
    • Brochure

      Image Brochure nl-BE 2023-08-22 | Hager Belgique

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Image Coffrets | Hager Belgique

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    • BIM Objets

      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,33 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,33 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,43 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,43 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,44 MB
    • Outils

      Image Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires | Hager Belgique

      Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires

      Outils fr-BE 2026-03-10

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FR25H1 - Armoire univers IP55 Classe II 1950x1300x400  avec socle h100
      FR25H1
      Armoire univers IP55 Classe II 1950x1300x400 avec socle h100
    • 2
      FR22H1 - Armoire univers IP55 Classe II 1950x550x400  avec socle h100
      FR22H1
      Armoire univers IP55 Classe II 1950x550x400 avec socle h100
    • 3
      FR21S1 - Armoire univers IP55 Classe II 1950x300x275  avec socle h100
      FR21S1
      Armoire univers IP55 Classe II 1950x300x275 avec socle h100
    • 4
      FR22L1 - Armoire,univers,IP55,classe de protéction2,1850x550x275mm + 100 mm socle
      FR22L1
      Armoire, univers, IP55, classe de protéction2, 1850x550x275mm + 100 mm socle
    • 5
      FP24SN2 - Armoire,univers,IP44,classe de protéctionII,1950x1050x205mm, inoccupé
      FP24SN2
      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1950x1050x205mm, inoccupé

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique