Cadre haut et bas Quadro+ l 450mm p 600mm FN020E
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Accessoires de montage 4 produit(s) disponible(s) -
Module de distribution pour appareils montés en série 14 produit(s) disponible(s) -
Ventilateur 1 produit(s) disponible(s) -
Charnière pour systèmes de distribution 1 produit(s) disponible(s) -
Rail de montage 1 produit(s) disponible(s) -
Jeu de barres 10 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur120 mm
-
Largeur600 mm
-
Profondeur450 mm
Matières
-
MatièreAcier
-
CouleurBlanc pur
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Architecture
-
Adapté aux plaques de solOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FN020E
Cadre haut et bas Quadro+ l 450mm p 600mm
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Plus de documentation