Configurer le produit
Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires
Ouvrir les outilsChoisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires de montage 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour mise à la terre et protection foudre 1 produit(s) disponible(s) -
Clé de coffrets / d'armoires 1 produit(s) disponible(s) -
Insert de système de fermeture 3 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
-
Hauteur550 mm
-
Largeur300 mm
-
Profondeur300 mm
-
Epaisseur de la paroi latérale2 mm
-
Indice de protection IPIP65
-
Classe de protectionClasse II
-
Type de verrouillageFermeture à 3-points, Carré 8 mm
-
Résistance aux chocs IKIK10
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride0
-
Nombre de rangées3
-
Montage surMontage mural
-
Adapté à un usage extérieurOui
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
TraitementLaqué
-
MatièrePolyester renforcé de fibres de verre
-
Finition de la surfaceMat
-
Nombre de portes de l'armoire1
-
Nombre de serrures1
-
Porte transparenteNon
-
Type de portePorte simple
-
Courant assigné nominal400 A
-
Tension nominale230 - 400 V
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FL31S
Armoire, univers, IP65, CL 2, 550 x 300 x 200mm, polyester
PDF -
Brochure
Brochure nl-BE 2023-08-22
PDF12,68 MB
Coffrets
Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires
PDF12,69 MB -
BIM Objets
Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 200 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA2,43 MBRange : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 200 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets en-GB 2020-01-01
RFA2,43 MBRange : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 200 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,85 MBRange : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 200 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets en-GB 2020-01-01
RFA1,85 MBRange : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 200 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets fr-FR 2020-01-01
RFA1,82 MBRange : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 200 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets fr-FR 2020-01-01
RFA1,86 MB -
Outils
Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires
Outils fr-BE 2026-03-10
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF1,01 MB
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-04
PDF1,06 MB