The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Commande, signa­li­sa­tion et gestion d'énergie
    • Minu­te­ries
    • EZL100
    EAN
    3250615600615
    Conditionnement
    1 pièce
    • Minu­te­ries

    Relais temporisé testeur d'éclairage d'urgence 230V AC EZL100

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Relais temporisé testeur d'éclairage d'urgence 230V AC

    EZL100

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 55 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 70 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      0.5 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      0.5 - 2.5 mm²
    • Nombre de contacts
      1
    • Type de contact
      1x inver­seur
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Dimen­sions
    • Hauteur
      87 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profon­deur
      65 mm
    Courant élec­trique
    • Courant assigné d'em­ploi en AC1
      8 A
    Equi­pe­ment
    • Nombre de contacts à ouver­ture
      0
    • Nombre de contacts à ferme­ture
      1
    • Délai d'arrêt
      Non
    • Tempo­risé à l'en­clen­che­ment
      Non
    Réglages
    • Plage de tempo­ri­sa­tion
      10 Min - 180 Min
    Tension
    • Tension de commande en 50 Hz
      230 - 230 V
    • Tension de commande pour 60 Hz
      230 - 230 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB
    REACH declaration EZL100
    PDF
    RoHS report EZL100
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EZL100 | Hager Belgique

      Image produit EZL100

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EZL100 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit EZL100

      Relais temporisé testeur d'éclairage d'urgence 230V AC

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-11-27 | Hager Belgique

      Guide d'installation de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-11-27

      PDF
      1,89 MB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      315,22 kB
      Image UKCA Declaration of Conformity | Hager Belgique

      UKCA Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      269,58 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EMN001 - Minuterie simple temporisation
      EMN001
      Minuterie simple temporisation
    • 2
      EMS005B - Minuterie multifonctions connexion SanVis
      EMS005B
      Minuterie multifonctions connexion SanVis
    • 3
      EZF100 - Relais temporisé à la mise hors tension avec contact d'entrée 24-240V AC/DC
      EZF100
      Relais temporisé à la mise hors tension avec contact d'entrée 24-240V AC/DC
    • 4
      EZM100 - Relais temporisé multifonction 12-240V AC/DC
      EZM100
      Relais temporisé multifonction 12-240V AC/DC
    • 5
      EPS450B - Télérupteur minuterie 1F 230V SanVis
      EPS450B
      Télérupteur minuterie 1F 230V SanVis

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique