The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion de l'énergie
    • Gestion du chauf­fage
    • Ther­mo­stats
    • EK530
    EAN
    3250612545308
    Conditionnement
    1 pièce
    • Ther­mo­stats

    Thermostat ambiance programmable digital chauf eau chaude 4 fils sur 7j 230V EK530

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Thermostat ambiance programmable digital chauf eau chaude 4 fils sur 7j 230V

    EK530

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    Réglages
    • Tempé­ra­ture de consigne confort
      5 - 30 °C
    Dimen­sions
    • Hauteur
      138 mm
    • Largeur
      30 mm
    • Profon­deur
      30 mm
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      Secteur
    Equi­pe­ment
    • Type de sonde
      Elec­tro­nique
    • Type d'af­fi­cheur
      LCD

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH EK530
    PDF
    Rapport RoHS EK530
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EK530 | Hager Belgique

      Image produit EK530

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EK530 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit EK530

      Thermostat ambiance programmable digital chauf eau chaude 4 fils sur 7j 230V

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice EK530 FR | Hager Belgique

      Notice EK530 FR

      Guide d'installation fr-FR 2020-01-01

      PDF
      805,49 kB
      Image Notice EK530 GB | Hager Belgique

      Notice EK530 GB

      Guide d'installation en-GB 2020-01-01

      PDF
      4,56 MB
      Image Notice EK530 NL | Hager Belgique

      Notice EK530 NL

      Guide d'installation nl-NL 2020-01-01

      PDF
      4,49 MB
      Image Thermostat d’ambiance programmable, secteur, hebdomadaire | Hager Belgique

      Thermostat d’ambiance programmable, secteur, hebdomadaire

      Guide d'installation en-GB 2010-03-18

      PDF
      18,24 MB
      Image Thermostat d’ambiance programmable, secteur, hebdomadaire | Hager Belgique

      Thermostat d’ambiance programmable, secteur, hebdomadaire

      Guide d'installation nl-NL 2010-03-18

      PDF
      17,30 MB
      Image Thermostat d’ambiance programmable, secteur, hebdomadaire | Hager Belgique

      Thermostat d’ambiance programmable, secteur, hebdomadaire

      Guide d'installation fr-FR 2010-03-18

      PDF
      17,27 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2022-10-03 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité International 2022-10-03

      PDF
      142,32 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EK090 - Sonde de température déportée filaire pour sol de salle de bain
      EK090
      Sonde de température déportée filaire pour sol de salle de bain
    • 2
      EK560 - Kit thermostat ambiance prog digital radio chauf eau ch 7j récept mural à piles
      EK560
      Kit thermostat ambiance prog digital radio chauf eau ch 7j récept mural à piles
    • 3
      EK570 - Thermostat ambiance programmable digital chauf eau chaude 2 fils 7j ECO à piles
      EK570
      Thermostat ambiance programmable digital chauf eau chaude 2 fils 7j ECO à piles
    • 4
      EK520 - Thermostat ambiance programmable digital chauf eau chaude 2 fils sur 7j à piles
      EK520
      Thermostat ambiance programmable digital chauf eau chaude 2 fils sur 7j à piles
    • 5
      EK510 - Thermostat ambiance programmable digital chauf eau chaude 4 fils sur 7j ECO 230V
      EK510
      Thermostat ambiance programmable digital chauf eau chaude 4 fils sur 7j ECO 230V

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique