The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Commande, signa­li­sa­tion et gestion d'énergie
    • Prises de courant, trans­for­ma­teurs, éclai­rage de secours
    • EEN003W
    EAN
    3250617579896
    Conditionnement
    1 pièce
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Prises de courant, trans­for­ma­teurs, éclai­rage de secours

    Sonde luminosité saillie sans fil inter-crépusculaire EEN003W

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Sonde luminosité saillie sans fil inter-crépusculaire

    EEN003W

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 50 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 55 °C
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    Dimen­sions
    • Hauteur
      118 mm
    • Largeur
      36,80 mm
    • Profon­deur
      36,80 mm
    Détec­tion
    • Type de capteur
      Capteur de lumi­no­sité intégré
    Éclai­rage
    • Plage de mesure de lumi­no­sité
      0 - 2000 lx
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP55
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Détec­tion du niveau d'éclai­rage
    • Formats de données
      Custom
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      < 1 KB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH EEN003W
    PDF
    Rapport RoHS EEN003W
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EEN003W | Hager Belgique

      Image produit EEN003W

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EEN003W | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit EEN003W

      Sonde luminosité saillie sans fil inter-crépusculaire

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2020-02-11 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2020-02-11

      PDF
      2,14 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EGN400 - Interrupteur horaire 4 voies multi-fonctions Bluetooth
      EGN400
      Interrupteur horaire 4 voies multi-fonctions Bluetooth
    • 2
      EHN110 - Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures sans réserve
      EHN110
      Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures sans réserve
    • 3
      EHN111 - Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures avec réserve
      EHN111
      Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures avec réserve
    • 4
      EGN100 - Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth
      EGN100
      Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth
    • 5
      EGN200 - Interrupteur horaire 2 voies multi-fonctions Bluetooth
      EGN200
      Interrupteur horaire 2 voies multi-fonctions Bluetooth

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique