Détecteur de présence 360° 1 canal, en saillie, blanc EE810
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Minuterie pour escaliers 1 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
Détection
-
Angle de détection360 - 360
-
Type de capteurDétecteur de présence
-
angle de détection horizontal360 - 360
Réglages
-
Plage de temporisation1 - 30 Min
-
Sensibilité de déclenchement, réglableOui
Éclairage
-
Luminosité de rdéclenchement, réglable5 - 1200 lx
Raccordement
-
Type de connection / priseBorne à vis
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Tension
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
Dimensions
-
Largeur100 mm
-
Hauteur de montage recommandée2,5 - 3,5 m
-
Hauteur de montage2 - 4 m
Puissance
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V2300 W
Conditions d'utilisation
-
Température de service0 - 45 °C
Matières
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
-
MatièrePVC
-
Finition de la surfaceMat
Sécurité
-
Indice de protection IPIP41
Equipement
-
Charge COui
Installation, montage
-
Montage surEn saillie
-
Montage au plafond possibleNon
Textes
-
FunctionAvec communication entre appareils individuels en parallèle (formation d'un système de contrôle)
-
Mode de fonctionnementAvec 2 modes de fonctionnement : détecteur de présence ou détecteur de plafond
-
Mode d'installationPour montage au plafond (également sur boîte à encastrer 60)
Alimentation électrique
-
Tension d'alimentation230 V
Distance de portée
-
Portée max. frontale7 m
-
Portée max. latérale13 m
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit EE810
Détecteur de présence 360° 1 canal, en saillie, blanc
PDF -
Guide d'installation
6LE001596C Detecteur de présence EE810, 52366
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2018-04-17
PDF1,72 MB
Annexe Detecteur de presence 360 deg EE810, 52366, EE811,52367 EE812, 52368
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF1,03 MB -
Fiche technique produit
Technical data sheet for EE810 single channel dual head occupancy sensor
Fiche technique produit en-GB 2016-10-03
PDF303,21 kB
Plus de documentation