Compteur monophasé direct 3x80A 4M S0 ECP180T
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de pôles3x 1P+N
Courant électrique
-
Courant assigné nominal80 A
-
Courant maximal du circuit de mesure80 A
Capacité
-
Nombre de modules4
Connectivité
-
Type de connection / priseRaccordement direct
Dimensions
-
Hauteur92 mm
-
Largeur72 mm
-
Profondeur60 mm
Equipement
-
Type d'émetteur d'impulsionElectrique
Compatibilité
-
convient pourAchat/vente
Raccordement
-
Section de racordement en entrée de comptage0 - 33 mm²
-
Section de racordement en sortie de comptage0 - 33 mm²
Installation, montage
-
Couple de serrage2 - 2 Nm
-
Montage surRail DIN
Fonctions mécaniques
-
Couple de serrage nominal connexion digitale0,50 - 0,50 Nm
Mesure
-
Système de mesureMesure directe
-
Type d'appareil de mesureElectronique
-
Plage de mesure du courant0,25 - 80,0 A
-
Plage de mesure tension Ph-N92 - 276 V
-
Plage de mesure de la fréquence45 - 65 Hz
Alimentation électrique
-
Nombre de phases pour l'alimentation d'energie1
Fonctions
-
Classe de précisionB
-
Type de tarifT1...T2 (230 V AC)/-
-
Est calibréOui
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25 - 55 °C
-
Température de stockage/transport-25 - 70 °C
Puissance
-
Puissance consommée VA2 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN1 W
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit ECP180T
Compteur monophasé direct 3x80A 4M S0
PDF -
Guide d'installation
Notice 6LE005370A-E_ECP180T_EN-NL-IT
Guide d'installation International 2019-10-17
PDF1,28 MB
Notice 6LE005371A-E_ECP180T_FR-PT-ES
Guide d'installation es-ES, fr-FR, pt-PT 2019-10-17
PDF1,29 MB -
Brochure
Energiemeters kWh
Brochure nl-NL 2019-10-01
PDF1,31 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2020-01-01
PDF110,84 kB
Plus de documentation