The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Colonnes et colon­nettes
    • Colonnes
    • DAS8031009016
    EAN
    4012740015981
    Conditionnement
    1 pièce
    • Colonnes

    DA200 fixation vérin 3,1 - 3,4m blanc DAS8031009016

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    DA200 fixation vérin 3,1 - 3,4m blanc

    DAS8031009016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Profon­deur
      65 mm
    • Largeur
      98 mm
    • Hauteur de montage
      3,1 - 3,4 m
    • Réglage de la hauteur
      300 mm
    • Section inté­rieure / utile
      5400 - 5400 mm²
    • Forme de la colonne
      Rectan­gu­laire
    • Largeur du couvercle
      80 mm
    Plas­tron, porte
    • Nombre de couvercles
      1
    Equi­pe­ment
    • Réglable
      Oui
    • Est portatif
      Non
    Câble
    • Posi­tion de l'en­trée de câble
      Dessus
    Instal­la­tion, montage
    • Montage au plafond possible
      Oui
    • Convient au montage au sol
      Oui
    Matières
    • Matière
      Alumi­nium
    • Trai­te­ment
      Laqué
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    Confi­gu­ra­tion
    • Nombre de côtés pour l'ins­tal­la­tion
      Simple face

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
    PDF
    392,46 kB
    REACH declaration DAS8031009016
    PDF
    Hager Rapport RoHS DAS8031009016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image DAS8031009016 | Hager Belgique

      Image produit DAS8031009016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit DAS8031009016 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit DAS8031009016

      DA200 fixation vérin 3,1 - 3,4m blanc

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2020-01-01 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2020-01-01

      PDF
      1,72 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité DA_DB_DE | Hager Belgique

      Déclaration UE de conformité DA_DB_DE

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      298,62 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      DAC459011 - rosette de plafond, noir graphite
      DAC459011
      rosette de plafond, noir graphite
    • 2
      DAC809016 - rosette de plafond blanc
      DAC809016
      rosette de plafond blanc
    • 3
      DAS24530009016 - Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3-3,3m blanc
      DAS24530009016
      Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3-3, 3m blanc
    • 4
      DAS2453000ELN - Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3-3,3m alu anodisé naturel
      DAS2453000ELN
      Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3-3, 3m alu anodisé naturel
    • 5
      DAC2809011 - rosette de plafond, noir graphite
      DAC2809011
      rosette de plafond, noir graphite

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique