The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Colonnes et colon­nettes
    • Colon­nettes
    • DAP806509016
    EAN
    4012740015851
    Conditionnement
    1 pièce
    • Colon­nettes

    Colonette 80 hateur 650 mm blanc DAP806509016

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Colonette 80 hateur 650 mm blanc

    DAP806509016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Profon­deur
      65 mm
    • Largeur
      98 mm
    • Hauteur de montage
      0,65 - 0,65 m
    • Réglage de la hauteur
      0
    • Section inté­rieure / utile
      5400 - 5400 mm²
    • Forme de la colonne
      Rectan­gu­laire
    • Largeur du couvercle
      80 mm
    Plas­tron, porte
    • Nombre de couvercles
      1
    Equi­pe­ment
    • Réglable
      Non
    • Est portatif
      Non
    Câble
    • Posi­tion de l'en­trée de câble
      Dessous
    Instal­la­tion, montage
    • Montage au plafond possible
      Non
    • Convient au montage au sol
      Oui
    Matières
    • Matière
      Alumi­nium
    • Trai­te­ment
      Laqué
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    Confi­gu­ra­tion
    • Nombre de côtés pour l'ins­tal­la­tion
      Simple face

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Non-equipped service posts - series DAP45 & DAP80 & DBP45 (english)
    PDF
    393,82 kB
    Hager déclaration REACH DAP806509016
    PDF
    Hager Rapport RoHS DAP806509016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image DAP806509016 | Hager Belgique

      Image produit DAP806509016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit DAP806509016 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit DAP806509016

      Colonette 80 hateur 650 mm blanc

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2020-01-01 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2020-01-01

      PDF
      389,71 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité DA_DB_DE | Hager Belgique

      Déclaration UE de conformité DA_DB_DE

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      285,13 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BRAP08029016 - Couvercle de goulotte alu 80 blanc
      BRAP08029016
      Couvercle de goulotte alu 80 blanc
    • 2
      BRAP0802ELN - Couvercle de goulotte alu 80, anodisé
      BRAP0802ELN
      Couvercle de goulotte alu 80, anodisé
    • 3
      L4770 - Cadre de montage vertical 45x45
      L4770
      Cadre de montage vertical 45x45
    • 4
      DAP456509016 - colonnette hauteur 650 mm blanc
      DAP456509016
      colonnette hauteur 650 mm blanc
    • 5
      DAP80650ELN - Colonette 80, hateur 650 mm, Alu anodisé naturel
      DAP80650ELN
      Colonette 80, hateur 650 mm, Alu anodisé naturel

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique