Colonna SET1 400mm alu COL40110SET1ALU
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur40 mm
-
Largeur110 mm
-
Longueur400 mm
-
Section intérieure / utile3115 - 3115 mm²
Plastron, porte
-
Type de couvercleEn vrac
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)16
Matières
-
TraitementLaqué
-
CouleurAluminium
-
TransparentNon
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Indice de protection IPIP40
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Conditions d'utilisation
-
Température de service15 - 60 °C
Connectivité
-
Accessoires d'alignement goulotteProfilé pré-équipé d'éclisses
Equipement
-
Nombre de cloisons0
-
Nombre de cloisons clipsables3
-
Éclisses inclusesOui
-
Avec film de protectionNon
Configuration
-
Traitement antibactérienNon
Eléments fournis
-
Livraison sur rouleauNon
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit COL40110SET1ALU
Colonna SET1 400mm alu
PDF
Plus de documentation