The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reils modu­laires
  • Protec­tion et acces­soires
  • Inter­rup­teurs diffé­ren­tiels
  • CFB625E
  • Appa­reils modu­laires

Interrupteur différentiel 3P+N 25A 300mA type B CFB625E

EAN
3250611627968
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Interrupteur différentiel 3P+N 25A 300mA type B

CFB625E

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires

  • Plus d’accessoires (9)
    • Inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires méca­niques pour compo­sants basse tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à manque de tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Bobine à émis­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­che­ment faible et surten­sion 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Inter­ve­rouillage
    • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase
    • Acces­soires méca­niques pour compo­sants basse tension
    • Déclen­cheur à manque de tension
    • Bobine à émis­sion
    • Déclen­che­ment faible et surten­sion
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Cache-­borne
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      0,00 €  / *
    • MZN121

      Jeu de 3 séparateurs de phase pour disjoncteur

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Bobine à seuil 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      0,00 €  / *
    • CZN008

      Jeu de 2 cache bornes plombables pour inter. différentiel 10kA 16 à 125A 4M gris

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      3P+N
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      25 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
      300 mA
    • Capa­cité de rupture et d'ou­ver­ture Idm
      0,80 kA
    • Courant condi­tionnel de court-­cir­cuit assigné Inc selon EN61008-1
      10 kA
    • Courant assigné à -25°C
      25 A
    • Courant assigné à -20°C
      25 A
    • Courant assigné à -15°C
      25 A
    • Courant assigné à -10°C
      25 A
    • Courant assigné à -5°C
      25 A
    • Courant assigné à 0°C
      25 A
    • Courant assigné à 5°C
      25 A
    • Courant assigné à 10°C
      25 A
    • Courant assigné à 15°C
      25 A
    • Courant assigné à 20°C
      25 A
    • Courant assigné à 25°C
      25 A
    • Courant assigné à 30°C
      25 A
    • Courant assigné à 35°C
      25 A
    • Courant assigné à 40°C
      25 A
    • Courant nominal à 45°C
      25 A
    • Courant assigné à 50°C
      25 A
    • Courant assigné à 55°C
      25 A
    • Courant assigné à 60°C
      25 A
    • Courant assigné à 65°C
      25 A
    • Courant assigné à 70°C
      25 A
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne­su­pé­rieure
      3,60 - 3,60 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      3,60 - 3,60 Nm
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bicon­nect
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension nomi­nale d'iso­le­ment Ui
      400 V
    • Valeur de rigi­dité diélec­trique de la fréquence de puis­sance
      2 kV
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs Uimp
      4000 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs Uimp selon IEC60947-3
      6000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      440 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Compa­ti­bi­lité
    • convient pour leRail DIN
      Oui
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      B
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Raccor­de­ment
    • Section de raccord bornes aval en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      1,98 W
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Alti­tude
      2000 m
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      10000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      20000
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    • Aligne­ment des bornes hautes pour produits modu­laires
      Borne alignée
    • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
      Borne alignée
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      72 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager REACH declaration CFB625E
    PDF
    Hager RoHS report CFB625E
    PDF
    Document PEP en-GB 2025-07-24
    PDF
    23,23 MB

    Documents

    • Image produit

      Image CFB625E | Hager Belgique

      Image produit CFB625E

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit CFB625E | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit CFB625E

      Interrupteur différentiel 3P+N 25A 300mA type B

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB, de-DE, pt-PT, fr-FR 2023-04-24 | Hager Belgique

      Guide d'installation en-GB, de-DE, pt-PT, fr-FR 2023-04-24

      PDF
      576,27 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-01-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-01-22

      PDF
      672,49 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      CFB663E - Interrupteur différentiel 3P+N 63A 300mA type B
      CFB663E
      Interrupteur différentiel 3P+N 63A 300mA type B
    • 2
      CDB625E - Interrupteur différentiel 3P+N 25A 30mA type B
      CDB625E
      Interrupteur différentiel 3P+N 25A 30mA type B
    • 3
      CEA463E - Interrupteur différentiel 4P 63A 100mA type A
      CEA463E
      Interrupteur différentiel 4P 63A 100mA type A
    • 4
      CFB640E - Interrupteur différentiel 3P+N 40A 300mA type B
      CFB640E
      Interrupteur différentiel 3P+N 40A 300mA type B
    • 5
      CEA240E - Interrupteur différentiel 2P 40A 100mA type A
      CEA240E
      Interrupteur différentiel 2P 40A 100mA type A

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    • Suivez-nous !
    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique