The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • CDA240S
    EAN
    3250611653059
    Conditionnement
    1 pièce

    Interrupteur différentiel avec réarmement automatique 2P 40A 30mA type A 4M CDA240S

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur différentiel avec réarmement automatique 2P 40A 30mA type A 4M

    CDA240S

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Cache-­borne 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Inter­ve­rouillage
    • Cache-­borne
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      0,00 €  / *
    • CZN005

      Jeu de 2 cache bornes plombable pour interrupteur différentiel 25 à 63A 2M

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      2P
    • Nombre de pôles
      2
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      40 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
      30 mA
    • Capa­cité de rupture et d'ou­ver­ture Idm
      0,63 kA
    • Courant condi­tionnel de court-­cir­cuit assigné Inc selon EN61008-1
      6 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne­su­pé­rieure
      2 - 2 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2 - 2 Nm
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Couple de serrage
      2 - 2 Nm
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension nomi­nale d'iso­le­ment Ui
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs Uimp
      4000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      253 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Compa­ti­bi­lité
    • convient pour leRail DIN
      Oui
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      A
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1,5 - 35,0 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1,5 - 35,0 mm²
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      5,40 W
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Protec­tion contre l'hu­mi­dité de l'air
      95%/55°C
    • Alti­tude
      2000 m
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 60 °C
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      1000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      4000
    Dimen­sions
    • Hauteur
      90 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profon­deur
      74 mm

    Documents

    • Image produit

      Image CDA240S | Hager Belgique

      Image produit CDA240S

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit CDA240S | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit CDA240S

      Interrupteur différentiel avec réarmement automatique 2P 40A 30mA type A 4M

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instructions ID à réenclenchement automatique | Hager Belgique

      Notice d'instructions ID à réenclenchement automatique

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      1,44 MB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique