The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • BR652104DH9016

Angle intérieur réglable BR/A/S 68x210mm couvercle 80mm sans halogène blanc BR652104DH9016

EAN
4012740989114
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Angle intérieur réglable BR/A/S 68x210mm couvercle 80mm sans halogène blanc

BR652104DH9016

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    68 mm
  • Largeur
    210 mm
  • Mesure a
    143 mm
Acces­soires
  • Confi­gu­ra­tion de la pièce de forme
    Moulé
Confi­gu­ra­tion
  • Chevau­che­ment
    Oui
Réglages
  • Plage d'angles
    85 - 95
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Non
Matières
  • Matière
    PC-ABS
  • Trai­te­ment
    Non traité
  • Couleur
    Blanc signa­li­sa­tion
  • Code RAL
    9016
Equi­pe­ment
  • Avec film de protec­tion
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Document PEP International 2022-08-10
PDF
218,04 kB
ProductEnvironmentProfile
PDF
199,48 kB

Documents

  • Image produit

    Image BR652104DH9016 | Hager Belgique

    Image produit BR652104DH9016

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit BR652104DH9016 | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit BR652104DH9016

    Angle intérieur réglable BR/A/S 68x210mm couvercle 80mm sans halogène blanc

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image CE Certification BR65 | Hager Belgique

    CE Certification BR65

    Déclaration de conformité International 2017-04-19

    PDF
    105,82 kB
    Image Déclaration de conformité International 2023-08-25 | Hager Belgique

    Déclaration de conformité International 2023-08-25

    PDF
    80,78 kB
Plus de documentation

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique