The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Protec­tion et acces­soires
    • Blocs diffé­ren­tiels
    • BP264N
    EAN
    3250611462514
    Conditionnement
    1 pièce
    • Blocs diffé­ren­tiels

    Bloc différentiel 2P 63A 300mA type AC S BP264N

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Bloc différentiel 2P 63A 300mA type AC S

    BP264N

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    • Tension nomi­nale d'iso­le­ment Ui
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs Uimp
      4000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Courant élec­trique
    • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
      300 mA
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      2
    • Posi­tion du neutre
      Droite
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      2,90 - 2,90 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,90 - 2,90 Nm
    Connec­ti­vité
    • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
      Borne alignée
    Dimen­sions
    • Hauteur
      70 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      92 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Earth leakage add-on block 4P 63A 30mA A Class (english)
    PDF
    666,81 kB
    REACH declaration BP264N
    PDF
    RoHS report BP264N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BP264N | Hager Belgique

      Image produit BP264N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BP264N | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit BP264N

      Bloc différentiel 2P 63A 300mA type AC S

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_BD25_63A_6B5013f | Hager Belgique

      ID1_BD25_63A_6B5013f

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

      PDF
      1,61 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      443,02 kB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-11-12

      PDF
      452,70 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BE463N - Bloc différentiel 4P 63A 100mA type A
      BE463N
      Bloc différentiel 4P 63A 100mA type A
    • 2
      BH463N - Bloc différentiel 4P 63A 30mA haute immunité
      BH463N
      Bloc différentiel 4P 63A 30mA haute immunité
    • 3
      BF440N - Bloc différentiel 4P 40A 300mA type A
      BF440N
      Bloc différentiel 4P 40A 300mA type A
    • 4
      BF226N - Bloc différentiel 2P 25A 300mA type AC
      BF226N
      Bloc différentiel 2P 25A 300mA type AC
    • 5
      BTH380E - Bloc différentiel 3P 125A réglable type haute immunité
      BTH380E
      Bloc différentiel 3P 125A réglable type haute immunité

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique