The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • BH225N
    EAN
    3250611382263
    Conditionnement
    1 pièce

    Bloc différentiel 2P 25A 30mA haute immunité BH225N

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Bloc différentiel 2P 25A 30mA haute immunité

    BH225N

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      25 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
      30 mA
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      2
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      A HI
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      3,1 W
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      2,20 - 2,20 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,20 - 2,20 Nm
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      2000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      2000
    Tension
    • Tension nomi­nale d'iso­le­ment Ui
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs Uimp
      4000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 10 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 6 mm²
    Connec­ti­vité
    • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
      Borne alignée
    Dimen­sions
    • Hauteur
      70 mm
    • Largeur
      44 mm
    • Profon­deur
      92 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration BH225N
    PDF
    RoHS report BH225N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BH225N | Hager Belgique

      Image produit BH225N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BH225N | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit BH225N

      Bloc différentiel 2P 25A 30mA haute immunité

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_BD25_63A_6B5013f | Hager Belgique

      ID1_BD25_63A_6B5013f

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

      PDF
      1,61 MB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-11-12

      PDF
      452,70 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique